(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMG160404-UF-YG801
YG-1・TNMG-UF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ サンカクケイアナツキ60ドネガ

YG-1・TNMG-UF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMG160404-UF-YG801

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
590円 531円
税込単価
649円 584円

YG-1の内外径用TNMG-UF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TNMG160404-UF-YG801 解除

Loading...

TNMG160404-UF-YG801 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
利用可能コーナー数
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160404-UF-YG801

P(鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
16
-
YG801
16

10個

590円

531

( 584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用TNMG-UF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TNMG160404-UF-YG801で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・TNMG-UF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160404-UF-YG801のページです。
型番TNMG160404-UF-YG801に関する仕様情報を記載しております。

YG-1・TNMG-UF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TNMG160404-UF-YG3020
TNMG160404-UF-YG3030
TNMG160404-UF-YG3115
TNMG160404-UFN-YG3020
TNMG160408-UF-YG3010
TNMG160408-UF-YG3020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 被削材状態 切れ刃長 利用可能コーナー数 材種記号 すくい角
(°)

561円

( 617円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング軽断続16-YG302016

561円

( 617円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング軽断続16-YG303016

561円

( 617円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング連続16-YG311516

590円

( 649円 )
10個 -

9日目

P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング軽断続16-YG302016

561円

( 617円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング連続16-YG301016

561円

( 617円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続16-YG302016

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました