(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNMA080404-YG1001
YG-1・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ ロッカクケイアナツキ80ドネガ

YG-1・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ WNMA080404-YG1001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
636円
税込単価
700円

YG-1の内外径用WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WNMA080404-YG1001 解除

Loading...

WNMA080404-YG1001 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMA080404-YG1001

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
08
YG1001

10個

636( 700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WNMA080404-YG1001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMA080404-YG1001のページです。
型番WNMA080404-YG1001に関する仕様情報を記載しております。

YG-1・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WNMA060412-YG1010
WNMA080404-YG1010
WNMA080404-YG3010
WNMA080408-YG1001
WNMA080408-YG1010
WNMA080408-YG3010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
切れ刃長 材種記号

656円

( 722円 )
10個 -

9日目

K(鋳鉄)[◯]1.206YG1010

742円

( 816円 )
10個 -

3日目

K(鋳鉄)[◯]0.408YG1010

636円

( 700円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.408YG3010

636円

( 700円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.808YG1001

572円

( 629円 )
10個 -

9日目

K(鋳鉄)[◯]0.808YG1010

636円

( 700円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.808YG3010

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました