(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YG-1・WNMG-MR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

YG-1・WNMG-MR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
554円 ~ 688円
税込価格
609円 ~ 757円

YG-1の内外径用WNMG-MR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
06
YG2025

10個

656( 722円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
06
YG2025

10個

656( 722円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
06
YG3010

10個

636( 700円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
06
YG3030

10個

656( 722円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
08
YG2025

10個

572( 629円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
08
YG3030

10個

572( 629円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
08
YG2025

10個

572( 629円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
08
YG3030

10個

572( 629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用WNMG-MR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・WNMG-MR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました