(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RCMT10T3M0-YG211
YG-1・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウMキュウポジ

YG-1・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ RCMT10T3M0-YG211

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
636円
税込単価
700円

YG-1の内径・外径用インサートRCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RCMT10T3M0-YG211 解除

Loading...

RCMT10T3M0-YG211 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCMT10T3M0-YG211

M(ステンレス鋼)[○]
5
PVDコーティング
連続
10
T3(3.97)
YG211

10個

636( 700円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内径・外径用インサートRCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RCMT10T3M0-YG211で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RCMT10T3M0-YG211のページです。
型番RCMT10T3M0-YG211に関する仕様情報を記載しております。

YG-1・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RCMT0602M0-YG3010
RCMT0602M0-YG3020
RCMT0602M0-YG3030
RCMT10T3M0-YG3010
RCMT10T3M0-YG3020
RCMT10T3M0-YG3030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号

513円

( 564円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]3CVDコーティング連続0602(2.38)YG3010

522円

( 574円 )
10個 -

9日目

P(鋼)[◯]3CVDコーティング軽断続0602(2.38)YG3020

522円

( 574円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]3CVDコーティング軽断続0602(2.38)YG3030

636円

( 700円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]5CVDコーティング連続10T3(3.97)YG3010

636円

( 700円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]5CVDコーティング軽断続10T3(3.97)YG3020

636円

( 700円 )
10個 -

3日目

P(鋼)[◯]5CVDコーティング軽断続10T3(3.97)YG3030

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました