(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCGT110204-AL-YG10
YG-1・TCGT-AL・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ サンカクケイアナツキ60ドポジ7ド

YG-1・TCGT-AL・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TCGT110204-AL-YG10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
636円 572円
税込単価
700円 629円

YG-1の内外径用TCGT-AL・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCGT110204-AL-YG10 解除

Loading...

TCGT110204-AL-YG10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCGT110204-AL-YG10

0.4
ノンコート
11
02(2.38)
YG10

10個

636円

572

( 629円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用TCGT-AL・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TCGT110204-AL-YG10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・TCGT-AL・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCGT110204-AL-YG10のページです。
型番TCGT110204-AL-YG10に関する仕様情報を記載しております。

YG-1・TCGT-AL・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCGT16T302-AL-YG10
TCGT16T302-AL-YG100
TCGT16T304-AL-YG10
TCGT16T304-AL-YG100
TCGT16T308-AL-YG10
TCGT16T308-AL-YG100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 切れ刃長 厚さ 材種記号

820円

( 902円 )
10個 -

1日目

0.2ノンコート16T3(3.97)YG10

2,022円

( 2,224円 )
10個 -

1日目

0.2PVDコーティング16T3(3.97)YG100

820円

( 902円 )
10個 -

1日目

0.4ノンコート16T3(3.97)YG10

2,022円

( 2,224円 )
10個 -

1日目

0.4PVDコーティング16T3(3.97)YG100

820円

( 902円 )
10個 -

1日目

0.8ノンコート16T3(3.97)YG10

2,022円

( 2,224円 )
10個 -

1日目

0.8PVDコーティング16T3(3.97)YG100

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました