(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YG-1・TCMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

YG-1・TCMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
491円 ~ 924円  特別価格 
税込価格
540円 ~ 1,016円  特別価格 

YG-1の内外径用TCMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
YG2025

10個

732円

658

( 724円 )

9日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
YG213

10個

924円

831

( 914円 )

9日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
YG2025

10個

732円

658

( 724円 )

9日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
YG213

10個

924円

831

( 914円 )

9日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
YG2025

10個

568円

511

( 562円 )

9日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
YG2025

10個

491円

441

( 485円 )

9日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
YG2025

10個

491円

441

( 485円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用TCMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・TCMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました