(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-5000-3551
測定用スタイラス スタイラス

測定用スタイラス A-5000-3551

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,714円
税込単価
17,285円

高い精度が要求される測定では純正スタイラスを使用することが重要です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • A-5555-0189:雄ネジ部の取り外しはできません。
    本製品には寸法情報を含む検査証は付属いたしません。
  • A-5003-5278:SP80では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

A-5000-3551 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類詳細
ボール直径(mm)
長さ(mm)
軸直径(mm)
有効長(mm)
対応機種
ねじ径
幅(mm)
仕様
センターサイズ(mm)
材質
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-5000-3551

ルビー球スタイラス(ステンレス軸)
1.0
21.0
0.7
4.0
-
M3
-
-
-
-
1.00

1個

15,714( 17,285円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い精度が要求される測定では純正スタイラスを使用することが重要です。

(i)ご注意

  • A-5555-0189:雄ネジ部の取り外しはできません。
    本製品には寸法情報を含む検査証は付属いたしません。
  • A-5003-5278:SP80では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

A-5000-3551で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定用スタイラスの型番A-5000-3551のページです。
型番A-5000-3551に関する仕様情報を記載しております。

測定用スタイラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-5000-3552
A-5000-3554
A-5000-3603
A-5000-3627
A-5000-3709
A-5000-3712
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類詳細 ボール直径
(mm)
長さ
(mm)
軸直径
(mm)
有効長
(mm)
対応機種 ねじ径
(mm)
仕様 センターサイズ
(mm)
材質 質量
(g)

15,714円

( 17,285円 )
1個 -

3日目

ルビー球スタイラス(ステンレス軸)2.021.01.49.6-M3----1.00

15,714円

( 17,285円 )
1個 -

3日目

ルビー球スタイラス(ステンレス軸)4.031.02.527.0-M3----2.50

15,714円

( 17,285円 )
1個 -

3日目

ルビー球スタイラス(ステンレス軸)2.020.01.414.0-M2----0.40

25,429円

( 27,972円 )
1個 -

3日目

スタイラスセンター---7.5-M2-5方向7.0-0.80

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

3日目

ルビー球スタイラス(セラミック軸)6.050.04.538.5-M4----4.80

25,429円

( 27,972円 )
1個 -

3日目

ルビー球スタイラス(セラミック軸)6.0100.04.588.5-M4----6.30

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました