(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチックインジケータ ID-FNX(双方向通信対応)

デジマチックインジケータ ID-FNX(双方向通信対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
46,332円
税込価格
50,965円

【特長】・双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12.7
  • 目量(mm):
    0.0005/0.001/0.01(切替可)
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 戻り誤差(μm):
    2
  • 繰返し精密度(μm):
    2
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 応答速度:
    無制限
  • 部分測定範囲行き指示誤差:
    0.0025mm
  • 全測定範囲行き指示誤差:
    0.0025mm
  • 電源:
    ACアダプタ(5.9V)標準付属

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
仕様
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550501374002
裏ぶた耳金付タイプ
180g

1個

46,332( 50,965円 )

4日目

4550501373937
裏ぶた平タイプ
170g

1個

46,332( 50,965円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです
・オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します
・ピークホールド機能(最大値、最小値)
・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
・カウント方向切換機能
・公差判定機能
・最小表示量切換機能
・簡易演算機能 f(x)=Ax
・アナログ目量切換機能
・データホールド機能(外部機器未接続時)
・ファンクションロック機能
・校正時期警告機能
・データ出力機能
・表示部回転機能(330°)
・エラー警告表示

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックインジケータ ID-FNX(双方向通信対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました