(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントプルーフマイクロメータ MD-Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MD-E50
クーラントプルーフマイクロメータ MD-Eシリーズ デジマチックマイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
28,674円
税込単価
31,541円

【特長】・リード2mmのハイリードねじによる抜群の操作性と保護等級IP65を搭...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 使用温度範囲:
    5~40℃
  • 保存温度範囲:
    -10~60℃
  • 最小表示量:
    0.001mm
  • 測定力:
    7~12N
  • 保護等級:
    IP65
  • 平面度:
    0.3μm
  • スピンドルねじピッチ:
    2mm
  • データ出力:
    デジマチックd1
  • 入出力:
    デジマチックS1
  • 電源:
    リチウム電池 CR2032
  • 電池寿命:
    約2年(通常使用状態)、約4000時間(連続使用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 測定力は、スピーダ部ラチエットを使用した場合の測定力。(測定時と同じ条件で測定力を掛け、基点合わせを行ってください)

Loading...

 
カタログを表示

MD-E50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
JANコード
測定範囲
平行度
最大許容誤差(JMPE)
質量
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-E50

26~50
4550501379687
25~50mm
1μm
±1μm
325g
基準棒(25mm)、スパナ1ヶ、電池1ヶ、取扱説明書、格納箱、検查成績書

1個

28,674( 31,541円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リード2mmのハイリードねじによる抜群の操作性と保護等級IP65を搭載し、操作性、拡張性に優れた究極のデジマチックマイクロメータ
・高精度ハイリードねじと高分解能ロータリセンサの搭載により、高能率・高精度測定を実現
・片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンブル機能
・小型ロータリセンサ搭載による小型化を実現し、片手操作性の向上
・表示部の大型化により、視認性向上
・校正時期警告機能搭載により、校正時期の管理が容易
・アプローチスピード警告機能の搭載により、測定物に対して測定面の食い込みを警告することで使いやすさ向上
・公差判定機能・演算機能搭載による使いやすさ向上
・双方向シリアル通信(デジマチックS1)を搭載により、拡張性の向上
【用途】
・長さ測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 測定力は、スピーダ部ラチエットを使用した場合の測定力。(測定時と同じ条件で測定力を掛け、基点合わせを行ってください)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントプルーフマイクロメータ MD-Eシリーズの型番MD-E50のページです。
型番MD-E50に関する仕様情報を記載しております。

クーラントプルーフマイクロメータ MD-Eシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MD-E100
MD-E25
MD-E75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
JANコード 測定範囲 平行度 最大許容誤差(JMPE) 質量 付属品

37,098円

( 40,808円 )
1個 -

2日目

51~100455050137970075~100mm2μm±2μm620g基準棒(75mm)、スパナ1ヶ、電池1ヶ、取扱説明書、格納箱

25,515円

( 28,067円 )
1個 -

2日目

16~2545505013796700~25mm1μm±1μm265gスパナ1ヶ、電池1ヶ、取扱説明書、格納箱、検查成績書

32,886円

( 36,175円 )
1個 -

4日目

51~100455050137969450~75mm2μm±2μm465g基準棒(50mm)、スパナ1ヶ、電池1ヶ、取扱説明書、格納箱

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました