(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク 8805

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8805-DS2
使い捨て式防じんマスク 8805【10個入り】 ツカイステシキボウジンマスク 8805

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,475円
税込単価
2,723円

【特長】・排気弁付きで呼吸が楽なカップ型使い捨てマスクです・のれん型排気弁で呼...

詳細情報を確認する

型番

8805-DS2 解除

Loading...

 
カタログを表示

8805-DS2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8805-DS2

1パック

10個入り

2,475( 2,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気弁付きで呼吸が楽なカップ型使い捨てマスクです
・のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出します
・ノーズクリップで鼻の周りからの漏れこみを軽減します
・DS2の性能に経済的と快適性をプラス
【用途】
・溶接ヒューム作業、研磨、切削、粉じん作業用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク 8805の型番8805-DS2のページです。
型番8805-DS2に関する仕様情報を記載しております。

使い捨て式防じんマスク 8805のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8805-DS2-PACK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,475円

( 2,723円 )

10個入り

24パック -

1日目

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました