(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式草刈機 MUR195シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUR195UDRG
充電式草刈機 MUR195シリーズ マキタジュウデンシキクサカリキ

通常単価(税別)
57,620円
税込単価
63,382円

【特長】・重心が体に近い「後端モータ式」で安定した作業が可能・軽い、パワフル、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    充電式草刈機
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    通常モード:2000~6500、楽らくロングドライブモード:3500~6500

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(MUR195LDZ、MUR195UDZ、MUR195WDZ)

型番

MUR195UDRG 解除

Loading...

 
カタログを表示

MUR195UDRG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
標準付属品
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MUR195UDRG

MUR195UDRG

本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスレンチ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ・保護メガネ
Uハンドル

1個

57,620( 63,382円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重心が体に近い「後端モータ式」で安定した作業が可能
・軽い、パワフル、一般家庭からセミプロの草刈り作業まで対応

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(MUR195LDZ、MUR195UDZ、MUR195WDZ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式草刈機 MUR195シリーズの型番MUR195UDRGのページです。
型番MUR195UDRGに関する仕様情報を記載しております。

充電式草刈機 MUR195シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUR195LDRG
MUR195LDZ
MUR195SDWF
MUR195UDZ
MUR195WDRG
MUR195WDZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット 標準付属品 仕様

57,620円

( 63,382円 )
1個 -

3日目

本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ・保護メガネループハンドル

34,524円

( 37,976円 )
1個 -

3日目

本体のみチップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ・保護メガネループハンドル

43,929円

( 48,322円 )
1個 -

3日目

本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスレンチ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ・保護メガネUハンドル

34,524円

( 37,976円 )
1個 -

3日目

本体のみチップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスレンチ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ・保護メガネUハンドル

57,620円

( 63,382円 )
1個 -

3日目

本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスレンチ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ・保護メガネ2グリップ

34,524円

( 37,976円 )
1個 -

3日目

本体のみチップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスレンチ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ・保護メガネ2グリップ

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました