(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式防じんマルノコ(ダストボックス仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS004GZ
充電式防じんマルノコ(ダストボックス仕様) マキタジュウデンシキボウジンマルノコ

通常単価(税別)
46,153円
税込単価
50,768円

【特長】・優れた重心バランス&見やすい刃先で快適な切断作業を実現・ボックスに集...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    石膏ボード用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    40.5
  • 電圧(V):
    40
  • 切込深度(45度)(mm):
    27
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    7500
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    125
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ5(783203-8)・平行定規

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(KS004GZ)
  • チップソー別売。

型番

KS004GZ 解除

Loading...

カタログを表示

KS004GZの仕様・寸法情報

用途石膏ボード用商品タイプ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)40.5電圧(V)40
切込深度(45度)(mm)27無負荷回転数(min⁻¹)7500
詳細タイプ本体のみノコ刃寸法(外径)(mm)125
ノコ刃寸法(内径)(mm)20標準付属品六角棒スパナ5(783203-8)・平行定規

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KS004GZ

KS004GZ

本体のみ

1個

46,153( 50,768円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた重心バランス&見やすい刃先で快適な切断作業を実現
・ボックスに集じんする「ダストボックス仕様」

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(KS004GZ)
  • チップソー別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式防じんマルノコ(ダストボックス仕様)の型番KS004GZのページです。
型番KS004GZに関する仕様情報を記載しております。

充電式防じんマルノコ(ダストボックス仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KS004GRDX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

91,715円

( 100,887円 )
1個 -

3日目

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト