(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式サンダ BO00・バッテリアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-77403
充電式サンダ BO00・バッテリアダプタ マキタバッテリアダプタ

通常単価(税別)
6,293円
税込単価
6,922円

【特長】・ハイパワーおよびコンパクト・小型・軽量化により高い機動性・研削面と手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(BO001CGZ/BO005CGZ/BO007CGZ)
  • 使用にはバッテリアダプタ(A-77394またはA-77403)が別途必要です。(BO001CGZ/BO005CGZ/BO007CGZ)

型番

A-77403 解除

Loading...

カタログを表示

A-77403 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
無負荷回転数(min-1)
電源(V)
ペーパー寸法(横)(mm)
ペーパー寸法(縦)(mm)
パッド寸法(縦)(mm)
絶縁機能
パッド寸法(横)(mm)
仕様
メーカー品番
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-77403

A-77403

関連品
-
-
-
-
-
-
-
バッテリアダプタ5.0mコネクタ式
-
-

1個

6,293( 6,922円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーおよびコンパクト
・小型・軽量化により高い機動性
・研削面と手元が近く優れた操作性

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(BO001CGZ/BO005CGZ/BO007CGZ)
  • 使用にはバッテリアダプタ(A-77394またはA-77403)が別途必要です。(BO001CGZ/BO005CGZ/BO007CGZ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式サンダ BO00・バッテリアダプタの型番A-77403のページです。
型番A-77403に関する仕様情報を記載しております。

充電式サンダ BO00・バッテリアダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-77394
BO001CGZ
BO005CGZ
BO007CGZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 無負荷回転数
(min-1)
電源
(V)
ペーパー寸法(横)
(mm)
ペーパー寸法(縦)
(mm)
パッド寸法(縦)
(mm)
絶縁機能 パッド寸法(横)
(mm)
仕様 メーカー品番 標準付属品

5,618円

( 6,180円 )
1個 -

3日目

関連品-------バッテリアダプタ1.6mコネクタ式--

31,586円

( 34,745円 )
1個 -

3日目

本体品6000~1000040125125123123充電式ランダムオービットサンダ-パッドセーバー125・ダストバッグ・フロントカフス30ロック式・ネットサンディングディスク125#80・#120・#240

30,600円

( 33,660円 )
1個 -

3日目

本体品6000~10000401308080130充電式オービタルサンダ-パッドセーバー80×130・ダストバッグ・フロントカフス30ロック式・ネットサンディングシート80×130#80・#120・#240

29,349円

( 32,284円 )
1個 -

3日目

本体品6000~1200040185(面ファスナ)/ 228(クランプ)93(面ファスナ)/ 93(クランプ)93185充電式オービタルサンダJPABO007CGZパッドセーバー93×185・ダストバッグ・フロントカフス30ロック式・ネットサンディングシート93×185#80・#120・#240

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました