(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・6枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインアップ・無限コーティング...
無限コーティングプレミアムPlus
高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミル
MHDSH645
特長 長寿命 無限コーティングプレミアム Plus
60 ~ 70HRC までの高硬度鋼に最適
NS TOOL オリジナルコーティング 被削材硬度別対応範囲表
耐酸化性・耐摩耗性が高く、60HRC 以上の被削材に最適な効果を発揮します。
荒取り加工 他社品よりも長寿命
高剛性設計 仕上げ加工時の倒れを抑制
仕上げ加工 90分後の倒れ量
HAP40(64HRC)の加工で倒れを抑制
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
被削材 | ハイス・高硬度鋼 SKH51・SKD11(~62HRC) | ハイス SKH55・HAP40(~66HRC) | ハイス SKH57・HAP72(~70HRC) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 刃長 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | ||||
min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | |||
側面加工 | 5 | 10 | 6,200 | 1,200 | 7.5 | 0.1 | 5,300 | 800 | 7.5 | 0.1 | 4,600 | 560 | 7.5 | 0.1 |
15 | 5,600 | 1,000 | 7.5 | 0.1 | 4,800 | 600 | 7.5 | 0.1 | 4,200 | 480 | 7.5 | 0.1 | ||
25 | 2,200 | 140 | 5 | 0.05 | 1,600 | 90 | 5 | 0.05 | 1,500 | 70 | 5 | 0.05 | ||
5.5 | 11 | 5,700 | 1,200 | 8.25 | 0.11 | 5,000 | 800 | 8.25 | 0.11 | 4,300 | 560 | 8.25 | 0.11 | |
16.5 | 5,200 | 1,000 | 8.25 | 0.11 | 4,500 | 600 | 8.25 | 0.11 | 3,900 | 480 | 8.25 | 0.11 | ||
6 | 12 | 5,300 | 1,200 | 9 | 0.12 | 4,600 | 800 | 9 | 0.12 | 4,000 | 560 | 9 | 0.12 | |
18 | 4,800 | 1,000 | 9 | 0.12 | 4,200 | 600 | 9 | 0.12 | 3,600 | 480 | 9 | 0.12 | ||
30 | 1,800 | 150 | 6 | 0.06 | 1,400 | 90 | 6 | 0.06 | 1,300 | 70 | 6 | 0.06 | ||
溝加工 | 5 | 10 | 5,600 | 600 | 0.1 | - | 4,800 | 350 | 0.05 | - | 4,000 | 200 | 0.05 | - |
15 | 5,000 | 400 | 0.1 | - | 4,200 | 200 | 0.05 | - | 3,600 | 120 | 0.05 | - | ||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.5 | 11 | 5,200 | 600 | 0.11 | - | 4,500 | 350 | 0.055 | - | 3,800 | 200 | 0.055 | - | |
16.5 | 4,600 | 400 | 0.11 | - | 3,900 | 200 | 0.055 | - | 3,400 | 120 | 0.055 | - | ||
6 | 12 | 4,800 | 600 | 0.12 | - | 4,200 | 350 | 0.06 | - | 3,600 | 200 | 0.06 | - | |
18 | 4,200 | 400 | 0.12 | - | 3,600 | 200 | 0.06 | - | 3,200 | 120 | 0.06 | - | ||
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
備考 | 側面加工 | 溝加工 | ||||||||||||
![]() | ![]() |
※1 機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
※2 切込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
※3 回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※4 刃長が 5D の場合は溝加工に使用しないでください。
※5 オイルミストの使用をお奨めします。
被削材
高硬度鋼 H |
---|
60~70HRC |
◎ |
安全上の注意
1) 工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出しや、刃先が素手に直接触れない様に、充分に注意してください。
2) 切れ刃を直接素手で触れない様にしてください。
3) 工具を使用する際は、破損する危険がありますので、必ずカバー・保護メガネ等を使用してください。
4) ホルダ等は、工具や加工内容に見合った物を使用してください。
工具はホルダにしっかりと固定し、振れを抑えるようにしてください。
5) 被削材は、しっかり固定してください。
6) 工具及び被削材の寸法は、あらかじめ確認しておいてください。
7) 切削条件は、加工物や使用機械に合せて、調整する必要があります。
8) 用途に応じて切削油を選定してください。不水溶性切削油を使用する場合は、加工時に発生する火花や破損で引火、火災の危険があります。防火対策を必ず行ってください。
9) 使用中に異常(切削音・煙)が発生した場合は、直ちに機械を止めてください。
10) 工具の改造はしないでください。
Loading...
【特長】
・6枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインアップ
・無限コーティングプレミアムPlusで70HRCの高硬度鋼にも長寿命
・高剛性設計で加工精度を改善
Loading...
MHDSH645-5-15で型番確定
MHDSH645 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミルの型番MHDSH645-5-15のページです。
型番MHDSH645-5-15に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MHDSH645-5-10 |
MHDSH645-5-25 |
MHDSH645-5.5-11 |
MHDSH645-5.5-16.5 |
MHDSH645-6-12 |
MHDSH645-6-18 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途(加工形状) | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 全長 (mm) | 商品コード | 首角 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,506円 ( 7,157円 ) | 1個 | - | 1日目 | 溝 / 平面 / 側面 | 5 | 10 | 60 | 08-00430-00502 | 12 | |
12,880円 ( 14,168円 ) | 1個 | - | 1日目 | 平面 / 側面 | 5 | 25 | 75 | 08-00432-00505 | 12 | |
8,806円 ( 9,687円 ) | 1個 | - | 1日目 | 溝 / 平面 / 側面 | 5.5 | 11 | 60 | 08-00432-00552 | 12 | |
9,660円 ( 10,626円 ) | 1個 | - | 1日目 | 溝 / 平面 / 側面 | 5.5 | 16.5 | 65 | 08-00432-00553 | 12 | |
7,098円 ( 7,808円 ) | 1個 | - | 1日目 | 溝 / 平面 / 側面 | 6 | 12 | 60 | 08-00430-00602 | - | |
7,820円 ( 8,602円 ) | 1個 | - | 1日目 | 溝 / 平面 / 側面 | 6 | 18 | 65 | 08-00430-00603 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針