(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MHDSH445-1-2
MHDSH445 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル チョウコウエンドミル

MHDSH445 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル MHDSH445-1-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,929円
税込単価
5,422円

【特長】・4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインアップ・無限コーティング...

詳細情報を確認する

型番

MHDSH445-1-2 解除

Loading...

MHDSH445-1-2 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命

 

無限コーティングプレミアムPlus
高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル
MHDSH445

MHDSH445 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル 特長-1
 

特長  長寿命  無限コーティングプレミアム Plus

60 ~ 70HRC までの高硬度鋼に最適

NS TOOL オリジナルコーティング 被削材硬度別対応範囲表

MHDSH445 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル 特長-2

耐酸化性・耐摩耗性が高く、60HRC 以上の被削材に最適な効果を発揮します。

 

外形図

MHDSH445 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

動画

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材ハイス・高硬度鋼
SKH51・SKD11(~62HRC)
ハイス
SKH55・HAP40(~66HRC)
ハイス
SKH57・HAP72(~70HRC)
 外径刃長回転数送り速度切込み量回転数送り速度切込み量回転数送り速度切込み量
min-1mm/minap mmae mmmin-1mm/minap mmae mmmin-1mm/minap mmae mm
側面加工1225,0005001.50.0220,0002401.50.0216,0001601.50.02
322,0003601.50.0218,0002001.50.0214,0001201.50.02
1.22.420,0005201.80.02517,0002801.80.02513,0002001.80.025
3.618,0003901.80.02515,5002201.80.02511,5001401.80.025
1.5316,0005602.250.0314,0003302.250.0310,0002402.250.03
4.514,0004202.250.0312,0002402.250.038,0001602.250.03
1.83.613,0006002.70.03511,5004102.70.0358,4002802.70.035
5.411,5004602.70.0359,4003002.70.0356,9002002.70.035
2412,00063030.0410,00048030.048,00032030.04
610,00050030.048,00033030.046,00024030.04
2.559,5006703.750.058,0005203.750.056,7003603.750.05
7.58,4005503.750.057,0004103.750.055,5002803.750.05
368,0007004.50.067,0005604.50.065,6004004.50.06
97,6006004.50.066,4004804.50.065,0003204.50.06
152,8009030.032,1007030.031,8005030.03
3.577,5007505.250.076,5005805.250.075,3004005.250.07
10.57,1006505.250.076,0005205.250.074,8003205.250.07
487,00080060.086,00060060.085,00040060.08
126,60070060.085,60056060.084,60032060.08
202,40010040.041,9007040.041,6005040.04
4.596,6008006.750.095,8006006.750.094,8004006.750.09
13.56,1007006.750.095,4005606.750.094,4003206.750.09
溝加工1220,0003000.02-16,0001200.01-14,0001000.01-
318,0002400.02-14,000800.01-12,000500.01-
1.22.416,0003400.02-13,0001400.01-11,0001100.01-
3.614,0002500.02-11,000900.01-9,700550.01-
1.5312,0003800.03-10,0001600.015-8,0001200.015-
4.510,0002600.03-9,0001000.015-7,500600.015-
1.83.611,0004000.03-9,0002000.015-7,5001400.015-
5.49,0002800.03-8,0001100.015-6,700700.015-
2410,0004200.04-8,0002400.02-7,0001600.02-
68,0003000.04-7,0001200.02-6,000800.02-
2.558,7004600.05-7,0002600.025-6,0001700.025-
7.57,5003100.05-6,3001300.025-5,200900.025-
367,5005000.06-6,0002800.03-5,0001800.03-
97,0003200.06-5,6001400.03-4,5001000.03-
15------------
3.576,7005200.07-5,5002900.035-4,7001800.035-
10.56,3003400.07-5,2001500.035-4,2001000.035-
486,0005400.08-5,0003000.04-4,5001800.04-
125,6003600.08-4,8001600.04-4,0001000.04-
20------------
4.595,8005400.09-4,9003000.045-4,3001800.045-
13.55,3003600.09-4,5001600.045-3,8001000.045-
備考 側面加工溝加工 
MHDSH445 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル 推奨切削条件表-1MHDSH445 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

※1 機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
※2 切込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
※3 回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※4 刃長が 5D の場合は溝加工に使用しないでください。
※5 オイルミストの使用をお奨めします。

適用被削材

被削材

高硬度鋼  H
60~70HRC
 

注意・禁止事項

安全上の注意

  1) 工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出しや、刃先が素手に直接触れない様に、充分に注意してください。
  2) 切れ刃を直接素手で触れない様にしてください。
  3) 工具を使用する際は、破損する危険がありますので、必ずカバー・保護メガネ等を使用してください。
  4) ホルダ等は、工具や加工内容に見合った物を使用してください。
      工具はホルダにしっかりと固定し、振れを抑えるようにしてください。
  5) 被削材は、しっかり固定してください。
  6) 工具及び被削材の寸法は、あらかじめ確認しておいてください。
  7) 切削条件は、加工物や使用機械に合せて、調整する必要があります。
  8) 用途に応じて切削油を選定してください。不水溶性切削油を使用する場合は、加工時に発生する火花や破損で引火、火災の危険があります。防火対策を必ず行ってください。
  9) 使用中に異常(切削音・煙)が発生した場合は、直ちに機械を止めてください。
10) 工具の改造はしないでください。

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHDSH445-1-2

平面 / 側面 / 溝
1
2
60
08-00429-00102

1個

4,929( 5,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインアップ
・無限コーティングプレミアムPlusで70HRCの高硬度鋼にも長寿命
・高剛性設計で加工精度を改善

カタログ

Loading...

MHDSH445-1-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MHDSH445 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミルの型番MHDSH445-1-2のページです。
型番MHDSH445-1-2に関する仕様情報を記載しております。

MHDSH445 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHDSH445-1-3
MHDSH445-1.2-2.4
MHDSH445-1.2-3.6
MHDSH445-1.5-3
MHDSH445-1.5-4.5
MHDSH445-1.8-3.6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途(加工形状) 刃径
(mm)
刃長
(mm)
全長
(mm)
商品コード

5,060円

( 5,566円 )
1個 -

1日目

溝 / 平面 / 側面136008-00429-00103

6,440円

( 7,084円 )
1個 -

1日目

溝 / 平面 / 側面1.22.46008-00431-00122

6,572円

( 7,229円 )
1個 -

1日目

溝 / 平面 / 側面1.23.66008-00431-00123

4,929円

( 5,422円 )
1個 -

1日目

溝 / 平面 / 側面1.536008-00429-00152

5,060円

( 5,566円 )
1個 -

1日目

溝 / 平面 / 側面1.54.56008-00429-00153

6,440円

( 7,084円 )
1個 -

1日目

溝 / 平面 / 側面1.83.66008-00431-00182

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました