(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LCR-1100
LCR-1100/1010 ハンディタイプ LCRメータ エルシーアールメータ

LCR-1100/1010 ハンディタイプ LCRメータ LCR-1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71,600円
税込単価
78,760円

【特長】・50000カウント、デュアルディスプレイ(タッチパネル)・測定パラメ...

詳細情報を確認する

型番

LCR-1100 解除

Loading...

LCR-1100 の仕様・寸法情報

型番
測定周波数範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCR-1100

50Hz~100kHz

1個

71,600( 78,760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50000カウント、デュアルディスプレイ(タッチパネル)
・測定パラメータ:C-D、C-Q、C-R、L-D、L-Q、L-R、L-Rdc、R-Q、R-X、R-Rdc、Rdc、Z-D、Z-Q、Z-θr、Z-θd
・基本確度:0.2%
・モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数
・15種類の測定組み合わせが可能
・選択可能なテストレベル:AC0.3V/0.7V/1VrmsおよびDC+/-1V
・選択可能な測定速度:Fast10回/秒、Slow2.5回/秒
・機能:自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZモード、データホールド
・電源:リチウムイオン電池、USBバスパワー(Type C)の2方式をサポート
・リモート制御用のUSB-HID/USB-VCOMインタフェース
・ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能

カタログ

LCR-1100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LCR-1100/1010 ハンディタイプ LCRメータの型番LCR-1100のページです。
型番LCR-1100に関する仕様情報を記載しております。

LCR-1100/1010 ハンディタイプ LCRメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LCR-1010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定周波数範囲

56,800円

( 62,480円 )
1個 -

4日目

50Hz~10kHz

回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました