(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSW-360M250A
PSW-Aシリーズ ワイドレンジ直流安定化電源 デンキソクテイキ

PSW-Aシリーズ ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-360M250A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
162,000円
税込単価
178,200円

【特長】・定格電力内で柔軟かつ効率的に電圧/電流を出力・ワイドレンジスイッチン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PSW-360M250A 解除

Loading...

PSW-360M250A の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
入力電流(A)
入力電力(W)
寸法(W×D×H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSW-360M250A

0~250
0~4.5
360
5(AC100V)/2.5(AC200V)
500
71×351×124

1個

162,000( 178,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格電力内で柔軟かつ効率的に電圧/電流を出力
・ワイドレンジスイッチング直流安定化電源
・ロギング、定電力制御、tUVP、FAN停止等の機能を標準搭載

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

PSW-360M250Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSW-Aシリーズ ワイドレンジ直流安定化電源の型番PSW-360M250Aのページです。
型番PSW-360M250Aに関する仕様情報を記載しております。

PSW-Aシリーズ ワイドレンジ直流安定化電源のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSW-360H800A
PSW-360L30A
PSW-360M160A
PSW-720L30A
PSW-720L80A
PSW-720M160A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力電圧(直流)
(V)
出力電流(直流)
(A)
出力電力(直流)
(W)
入力電流
(A)
入力電力
(W)
寸法(W×D×H)
(mm)

178,200円

( 196,020円 )
1個 -

4日目

0~8000~1.443605(AC100V)/2.5(AC200V)50071×351×124

118,300円

( 130,130円 )
1個 -

4日目

0~300~363605(AC100V)/2.5(AC200V)50071×351×124

144,000円

( 158,400円 )
1個 -

4日目

0~1600~7.23605(AC100V)/2.5(AC200V)50071×351×124

162,000円

( 178,200円 )
1個 -

4日目

0~300~7272010(AC100V)/5(AC200V)1000142×354×124

162,000円

( 178,200円 )
1個 -

4日目

0~800~2772010(AC100V)/5(AC200V)1000142×354×124

207,000円

( 227,700円 )
1個 -

4日目

0~1600~14.472010(AC100V)/5(AC200V)1000142×354×124

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました