(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACベスト AC2004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACベスト AC2004

通常価格(税別)
6,663円 ~ 6,906円
税込価格
7,329円 ~ 7,597円

【特長】・耐久性や耐摩耗性に優れたCORDURA4WAYストレッチクロス素材を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    400.000

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
114
45
ミルスグリーン
66
4580661948782
506-5031
ナイロン(CORDURA)92%
ポリウレタン8%

1個

6,663( 7,329円 )

25日目

XL
124
49
ミルスグリーン
70
4580661948805
506-5040
-
-

1個

6,663( 7,329円 )

25日目

XXL
130
51
ミルスグリーン
72
4580661948812
506-5060
-
-

1個

6,906( 7,597円 )

25日目

M
114
45
ブラック
66
4580661948669
506-5049
-
-

1個

6,663( 7,329円 )

25日目

L
118
47
アッシュグレー
68
4580661948737
506-5056
-
-

1個

6,663( 7,329円 )

25日目

M
114
45
アッシュグレー
66
4580661948720
506-5029
-
-

1個

6,663( 7,329円 )

25日目

XL
124
49
アッシュグレー
70
4580661948744
506-5061
-
-

1個

6,663( 7,329円 )

25日目

XXL
130
51
アッシュグレー
72
4580661948751
506-5036
-
-

1個

6,906( 7,597円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性や耐摩耗性に優れたCORDURA4WAYストレッチクロス素材を使用しています。(伸長率30%)
・身体へのファンの接触を抑える両脇サイド取付設計モデルです。
・フックハンガー、ランヤード装着ホールを配備しフルハーネスに完全対応しています。
・UVカット、空気漏れを防ぐ加工を兼備するドライな肌触りの接触冷感素材です。
【材質】
・ナイロン(CORDURA)92%
・ポリウレタン8%

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました