(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SEV-1620SS
ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機 コウアツセンジョウキ

通常単価(税別)
662,344円
税込単価
728,578円

エンジン式防音型高圧洗浄機です。【用途】・改修工事での塗装薄利に。・養殖用の網...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    エンジンタイプ
  • 給水方式:
    自吸式
  • 燃料:
    無鉛レギュラーガソリン
  • エンジン:
    空冷4サイクルガソリンエンジン

型番

SEV-1620SS 解除

Loading...

 
カタログを表示

SEV-1620SS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/min)
幅(mm)
JANコード
トラスココード
満タン時の最大使用時間
高さ(mm)
燃料タンク容量(L)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEV-1620SS

672
20
16
577
4589413150558
126-1626
180
640
10.0
92000.0

1個

662,344( 728,578円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エンジン式防音型高圧洗浄機です。
【用途】
・改修工事での塗装薄利に。
・養殖用の網やコンテナのフジツボ・藻類落としに。
・木材の皮剥ぎと洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機の型番SEV-1620SSのページです。
型番SEV-1620SSに関する仕様情報を記載しております。

ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SER-1230I-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行(mm) 吐出圧力(MPa) 吐出水量(L/min) 幅(mm) JANコード トラスココード 満タン時の最大使用時間 高さ(mm) 燃料タンク容量(L) 質量(g)

885,938円

( 974,532円 )
1個 -

22日目

69230127054589413150923418-77262.76656.198500.0

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました