(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーカットラベルプリンタ ビーポップ(高画質&高速印字モデル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリーカットラベルプリンタ ビーポップ(高画質&高速印字モデル)

通常単価(税別)
428,000円
税込単価
470,800円

【特長】・熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます・600dpiの高画...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベルライター
  • ブランド:
    ビーボップ
  • 印字密度:
    600dpi
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • JANコード:
    4902870863753
  • トラスココード:
    263-6335
  • 奥行(mm):
    320
  • 高さ(mm):
    320
  • 最大作画範囲(mm):
    100×2000
  • 幅(mm):
    330
  • 質量(g):
    9500.0
  • 適合テープ幅(mm):
    100

型番

CPM-100SH4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPM-100SH4

1個

428,000( 470,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます
・600dpiの高画質印刷で文字の細かい銘板やPLラベルの作成に適しています
・写真やイラスト入りのわかりやすい表示が作成できます(専用インクリボンが必要)
・印刷後にラベルの周囲を自由な形にカットします。(切文字も作成可能)
【用途】
・銘板、PLラベル、バーコードラベル、備品管理ラベル、安全表示、注意表示、案内表示などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーカットラベルプリンタ ビーポップ(高画質&高速印字モデル)の型番CPM-100SH4のページです。
型番CPM-100SH4に関する仕様情報を記載しております。

フリーカットラベルプリンタ ビーポップ(高画質&高速印字モデル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました