(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プーマセーフティ ライダー2.0 ロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64.243.0-25.5
プーマセーフティ ライダー2.0 ロー アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,166円
税込単価
13,383円

【特長】・脱ぎ履きが楽な面ファスナータイプです【用途】・足への危険を伴う現場作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    先芯:合成樹脂
  • 材質2:
    アッパー:人工皮革(マイクロファイバー)
  • 材質3:
    ソール:合成底
  • 規格詳細:
    JSAA A種
  • 材質4:
    インソール:EVA
  • 足幅サイズ:
    EEE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

64.243.0-25.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

64.243.0-25.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
カラー詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64.243.0-25.5

黒系
25.5
ブラック
4051428097765
267-0560
780
7.5

1個

12,166( 13,383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱ぎ履きが楽な面ファスナータイプです
【用途】
・足への危険を伴う現場作業用
【材質】
・先芯:合成樹脂
・アッパー:人工皮革(マイクロファイバー)
・ソール:合成底
・インソール:EVA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プーマセーフティ ライダー2.0 ローの型番64.243.0-25.5のページです。
型番64.243.0-25.5に関する仕様情報を記載しております。

プーマセーフティ ライダー2.0 ローのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64.243.0-25.0
64.243.0-26.0
64.243.0-26.5
64.243.0-27.0
64.243.0-28.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー サイズ
(cm)
カラー詳細 JANコード トラスココード 質量(g) US(アメリカ)規格サイズ

12,166円

( 13,383円 )
1個 あり

1日目

黒系25ブラック4051428097727267-05887557

12,166円

( 13,383円 )
1個 あり

1日目

黒系26ブラック4051428097734267-05827958

12,166円

( 13,383円 )
1個 あり

1日目

黒系26.5ブラック4051428097772267-05778108.5

12,166円

( 13,383円 )
1個 あり

1日目

黒系27ブラック4051428097741267-05878359

12,166円

( 13,383円 )
1個 あり

1日目

黒系28ブラック4051428097758267-056886510

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました