(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDF51-FMH25.4DP-70-180
フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド フェイスミルアーバ

フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド SDF51-FMH25.4DP-70-180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
260,000円
税込単価
286,000円

【特長】・ダイナミックダンパーによりビビリをうまない防振機構内蔵

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ヘッド
  • L(mm):
    180
  • L1(mm):
    22
  • 詳細タイプ:
    防振機構内蔵タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SDF51-FMH25.4DP-70-180 解除

Loading...

SDF51-FMH25.4DP-70-180 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

防振機構内蔵  スマートダンパーPAT.

  • 特殊ダイナミックダンパーによりびびりをシャットアウト!
  • 工具の突き出しが長い加工での高速・高能率加工を実現。
フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド 特長
 

性能・試験情報

防振機構の有無による減衰波形を比較

防振機構内蔵のスマートダンパーは瞬時にびびりを減衰。
これまで突き出しの長い加工でのびびりによって起こっていた「表面粗さの低下」「加工寸法の不良」「工具寿命の低下」をスマートダンパーが一挙に解決します。

フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド 防振機構の有無による減衰波形を比較-1
フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド 防振機構の有無による減衰波形を比較-2
 

びびり抑制のメカニズム

フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド びびり抑制のメカニズム
カウンターダンパーとフリクションダンパー両方の効果を持つ、特殊防振機構を内蔵。
特にフリクションダンパーの効果を高めるために、内部のウエイト形状に工夫を行い特許を出願。これによりびびりを確実に減衰し、安定した加工を実現しました。
 

ダクタイル鋳鉄(FCD500)の仕上げボーリングでの加工

 
 

×=びびり発生 ○=良好 ◎仕上げ面良好

ボーリング
ホルダ
切削速度Vc(m/min)
2550100150
防振機構なし××フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド ダクタイル鋳鉄(FCD500)の仕上げボーリングでの加工-1
防振機構内蔵
スマートダンパー
BBT50-CKB6DP-380
フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド ダクタイル鋳鉄(FCD500)の仕上げボーリングでの加工-2
結果: 加工能力が6倍向上。
          切削速度UPで仕上げ面も良好であった。

切削条件

使用機械横形M/C ビッグプラスBBT50
加工径φ68mm
穴深さ408mm(L/D=6)
ノーズRR0.4
送り0.2mm/rev
切込量0.3mm/φ
 
 

外形図

フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド 外形図-1

図1

 
フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド 外形図-2

図2

 

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
取付け先適合規格
φD(mm)
L2(mm)
D1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDF51-FMH25.4DP-70-180

SDF51
25.4
5
70

1個

260,000( 286,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイナミックダンパーによりビビリをうまない防振機構内蔵

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SDF51-FMH25.4DP-70-180で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッドの型番SDF51-FMH25.4DP-70-180のページです。
型番SDF51-FMH25.4DP-70-180に関する仕様情報を記載しております。

フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDF57-FMH32DP-96-180
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け先適合規格 φD
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)

327,000円

( 359,700円 )
1個 -

1日目

SDF5732776

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました