(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
切れ味と強靱さを兼ね備えたソリッドエンドミルに匹敵する刃先交換式エンドミルカッ...
刃先交換式エンドミルカッタ フルカットミル FCR型 / FCM型 二面拘束
FCM型
多機能ランピングカッタ FCR型
![]() FCM型 | ![]() FCR型 |
ダブルのすくい角でシャープな切れ味
径方向・軸方向ともにポジティブなハイレーキ刃形を採用しているため、静かで快適な切削を実現。
各カッタサイズ別にインサートを専用設計しているので、全て最適なインサートバランスです。
刃先交換式初エキセン二番角を採用
[加工結果がフルカットミルの強靱な刃先を立証]
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
加工事例
※下記の事例は全てドライ加工です。
溝加工
BT40の機械でフルカットミルだけが加工ができた。
フルカットミル型式 | BBT40-FCM32113-85 |
---|---|
インサート型式 | ARG321104(ACP300) |
被削材 | S50C |
切削速度 Vc(m/min) | 150 |
送り量 fz(mm/t) | 0.12 |
軸方向切込み ap(mm) | 9 |
肩削り加工
良好な直角度が得られた。
フルカットミル型式 | BBT40-FCM32113-85 |
---|---|
インサート型式 | ARG321104(ACP300) |
被削材 | S50C |
切削速度 Vc(m/min) | 200 |
送り量 fz(mm/t) | 0.15 |
軸方向切込み ap(mm) | 11 |
径方向切込み ae(mm) | 5 |
正面削り加工
Vc=200、fz=0.15でも仕上げ表面粗さRz=2.53が得られた。
フルカットミル型式 | BBT40-FCM50115-70 |
---|---|
インサート型式 | ARG401104(ACP300) |
被削材 | S50C |
切削速度 Vc(m/min) | 200 |
送り量 fz(mm/t) | 0.15 |
軸方向切込み ap(mm) | 1 |
径方向切込み ae(mm) | 30 |
底面粗さ Rz | |
BIG | 2.53 |
一般カッタA | 3.75 |
一般カッタB | 4.32 |
難削材加工
SUS304での高能率加工(送り速度Vf=1,140mm/min)も安定して行えた。
フルカットミル型式 | ST25-FCM25093-120 |
---|---|
ホルダ型式 | BBT50-MEGA25D-105 |
インサート型式 | ARG250904(ACM300F) |
被削材 | SUS304 |
切削速度 Vc(m/min) | 150 |
送り量 fz(mm/t) | 0.2 |
軸方向切込み ap(mm) | 9 |
径方向切込み ae(mm) | 3 |
アルミニウム高速加工
ジュラルミンA2017での高速加工(回転速度n=12,000min-1)でも美しい切りくず、仕上げ面が得られた。
フルカットミル型式 | BBT40-FCM16092-85 |
---|---|
インサート型式 | ARG16094(DS20) |
被削材 | A2017 |
切削速度 Vc(m/min) | 600 |
送り量 fz(mm/t) | 0.15 |
軸方向切込み ap(mm) | 9 |
軽~中切削
カッタ径 | 被削材 | 炭素鋼 合金鋼 | SS材 | プリハードン鋼 HRC40以下 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | アルミニウム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インサート材種 | ACP300 | ACP200 | ACM300F | ACZ310 | DS20 | ||
切削方式 | ドライ | ドライ/ウェット | |||||
φ12~φ14 | 切削速度Vc(m/min) | 150~250 | 180~250 | 80~140 | 140~180 | 100~200 | 200~750 |
送り量fz(mm/t) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.08~0.12 | 0.12~0.18 | 0.1~0.2 | 0.10~0.3 | |
φ16~φ21 | 切削速度Vc(m/min) | 150~250 | 180~250 | 80~140 | 140~180 | 100~200 | 200~1,000 |
送り量fz(mm/t) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.08~0.12 | 0.12~0.18 | 0.1~0.2 | 0.10~0.3 | |
φ25~φ33 | 切削速度Vc(m/min) | 180~280 | 200~280 | 80~140 | 140~200 | 100~200 | 200~1,500 |
送り量fz(mm/t) | 0.1~0.24 | 0.1~0.22 | 0.08~0.14 | 0.12~0.2 | 0.1~0.2 | 0.10~0.35 | |
φ40~φ50 | 切削速度Vc(m/min) | 180~280 | 200~280 | 80~140 | 140~200 | 80~200 | 200~1,500 |
送り量fz(mm/t) | 0.1~0.24 | 0.1~0.22 | 0.08~0.14 | 0.12~0.2 | 0.1~0.2 | 0.10~0.35 |
強断続切削加工・重切削
カッタ径 | 被削材 | 炭素鋼 合金鋼 | SS材 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | アルミニウム |
---|---|---|---|---|---|---|
インサート材種 | ACP300 | ACM300F | ACZ310 | DS20 | ||
切削方式 | ドライ | ドライ/ウェット | ||||
φ12~φ14 | 切削速度Vc(m/min) | 100~200 | 150~200 | 120~180 | 100~180 | 200~750 |
送り量fz(mm/t) | 0.08~0.14 | 0.1~0.15 | 0.12~0.15 | 0.08~0.18 | 0.10~0.2 | |
φ16~φ21 | 切削速度Vc(m/min) | 100~200 | 150~200 | 120~180 | 100~180 | 200~1,000 |
送り量fz(mm/t) | 0.08~0.14 | 0.1~0.15 | 0.12~0.15 | 0.08~0.18 | 0.10~0.2 | |
φ25~φ33 | 切削速度Vc(m/min) | 100~200 | 160~220 | 120~180 | 100~200 | 200~1,500 |
送り量fz(mm/t) | 0.1~0.16 | 0.1~0.15 | 0.12~0.15 | 0.08~0.2 | 0.10~0.3 | |
φ40~φ50 | 切削速度Vc(m/min) | 100~200 | 160~220 | 120~180 | 100~220 | 200~1,500 |
送り量fz(mm/t) | 0.1~0.16 | 0.1~0.15 | 0.12~0.15 | 0.08~0.2 | 0.10~0.3 |
コーナR0.2インサート
最小コーナR0.2とフルカットミルの優れた直角度により、超硬ソリッドに匹敵する高精度なエンドミル加工が行えます。
Loading...
切れ味と強靱さを兼ね備えたソリッドエンドミルに匹敵する刃先交換式エンドミルカッタ。
C6-FCM25093-110で型番確定
フルカットミル FCM型 BIG CAPTO一体型(標準タイプ)の型番C6-FCM25093-110のページです。
型番C6-FCM25093-110に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C6-FCM20093-110 |
C6-FCM20093-135 |
C6-FCM20093-85 |
C6-FCM25093-135 |
C6-FCM32113-110 |
C6-FCM32113-135 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 首下長(ℓ1) (mm) | 刃数 (枚) | 有効切れ刃長ap (mm) | D1 (φ) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,826円 ( 39,409円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 110 | 34 | 3 | 9 | 58 | 88 | |
37,306円 ( 41,037円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 135 | 32 | 3 | 9 | 60 | 113 | |
34,198円 ( 37,618円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 85 | 28 | 3 | 9 | 58 | 63 | |
38,342円 ( 42,176円 ) | 1個 | - | 1日目 | 25 | 135 | 44 | 3 | 9 | 60 | 113 | |
37,750円 ( 41,525円 ) | 1個 | - | 1日目 | 32 | 110 | 61 | 3 | 11 | 58 | 88 | |
39,675円 ( 43,643円 ) | 1個 | - | 1日目 | 32 | 135 | 54 | 3 | 11 | 60 | 113 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針