(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12W LED高演色コードレスライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

12W LED高演色コードレスライト

通常単価(税別)
72,000円
税込単価
79,200円

【特長】・高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    1100(MAX)
  • 電源:
    充電式
  • JANコード:
    4571169245534
  • トラスココード:
    246-1000
  • 演色性:
    Ra95
  • 厚さ(mm):
    72
  • 質量(g):
    660
  • 消費電力(W):
    12(MAX)
  • 全長(mm):
    283
  • 電源(V):
    DC7.4
  • ヘッド直径(mm):
    100
  • 充電器:
    付属

型番

LB-LED12D-FL-RA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-LED12D-FL-RA

1個

72,000( 79,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたコードレスライトです
・光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくなります
・コードレスなので機動性に優れ検査対象が大きいときに使いやすいです
・検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります
・調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・環境の明るさに応じてライトを可変できます(15%~100%)
・オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます
・オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます
【用途】
・光沢面の傷の検査
・自動車のボディのポリッシャー痕の検査
・樹脂成型製品の傷やヒゲの検査
・塗装のムラや透けの検査
・ガラス面の汚れや傷の検査
・ギアなどの切削面の目視検査

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12W LED高演色コードレスライトの型番LB-LED12D-FL-RAのページです。
型番LB-LED12D-FL-RAに関する仕様情報を記載しております。

12W LED高演色コードレスライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました