(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチウェイライト150W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチウェイライト150W

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
110,419円 70,999円
税込単価
121,461円 78,099円

【特長】・床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです・ハンガーで掛ける...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    25300
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    148
  • JANコード:
    4937305055946
  • トラスココード:
    161-8940
  • 質量(g):
    7900.0
  • コード長さ(m):
    5
  • タイプ:
    床スタンド
  • 球寿命(時間):
    60000
  • 照射角(°):
    180
  • 電源(V):
    100
  • 奥行(mm):
    312
  • 高さ(mm):
    543
  • 幅(mm):
    381
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • クランプの取付可能サイズはΦ42.7~48.6です。

型番

L150W-HS-HM110-50K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L150W-HS-HM110-50K

1個

110,419円

70,999

( 78,099円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです
・ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です
・水銀灯700Wクラスの明るさです

(i)ご注意

  • クランプの取付可能サイズはΦ42.7~48.6です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチウェイライト150Wの型番L150W-HS-HM110-50Kのページです。
型番L150W-HS-HM110-50Kに関する仕様情報を記載しております。

マルチウェイライト150Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました