(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AFL-E5005J
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付) トウコウキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
49,057円 29,502円
税込単価
53,963円 32,452円

【特長】・バラストレス水銀灯500W以上の明るさです【用途】・屋内外の工事現場...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    6850
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    48
  • 色:
    グレー
  • 口金:
    E39
  • 球寿命(時間):
    50000
  • 照射角(°):
    170
  • 色温度(K):
    5000
  • 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:
    205×356×423mm
  • 最大口開き(mm):
    95
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
  • ポッキンプラグは100V専用ですので200Vでご使用の場合はプラグを交換してください。(200V時は必ず接地が必要です。)

型番

AFL-E5005J 解除

Loading...

 
カタログを表示

AFL-E5005J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
電線仕様
質量(g)
コード長さ(m)
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFL-E5005J

4937305057896
195-5036
VCT0.75
2700
5
100

1個

49,057円

29,502

( 32,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラストレス水銀灯500W以上の明るさです
【用途】
・屋内外の工事現場やイベントなどに

(i)ご注意

  • 電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
  • ポッキンプラグは100V専用ですので200Vでご使用の場合はプラグを交換してください。(200V時は必ず接地が必要です。)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)の型番AFL-E5005Jのページです。
型番AFL-E5005Jに関する仕様情報を記載しております。

エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AFL-E5000J
AFL-E5010J
AFL-E5010JPN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 電線仕様 質量(g) コード長さ(m) 電源(V)

48,451円

( 53,296円 )
1個 -

1日目

4937305059173251-4363VCT0.7522000.3100/200

50,659円

( 55,725円 )
1個 -

1日目

4937305057902195-5037VCT0.75330010100

52,868円

( 58,155円 )
1個 -

1日目

4937305059180251-43662PNCT0.75340010100

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました