(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ラック(100kgタイプ・高さ1500mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LK1230153
軽量ラック(100kgタイプ・高さ1500mm) ケイ・チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,440円
税込単価
24,684円

【特長】・セミボルトレスで組み立てが簡単です【用途】・倉庫・バックヤードの整理...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1500
  • 均等積載量(kg/段):
    100
  • 詳細タイプ:
    セミボルトレス
  • 色:
    ホワイト
  • 最大積載量(kg/台):
    1000

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用下さい。

型番

LK1230153 解除

Loading...

 
カタログを表示

LK1230153 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LK1230153

1200
300
116-5368
18500.0
1134

1個

22,440( 24,684円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミボルトレスで組み立てが簡単です
【用途】
・倉庫・バックヤードの整理整頓
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ラック(100kgタイプ・高さ1500mm)の型番LK1230153のページです。
型番LK1230153に関する仕様情報を記載しております。

軽量ラック(100kgタイプ・高さ1500mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LK0930153
LK0945153
LK0960153
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
トラスココード 質量(g) 有効間口(mm)

19,329円

( 21,262円 )
1個 あり

4日目

900300116-536716100.0834

21,591円

( 23,750円 )
1個 -

4日目

900450116-537118800.0834

23,854円

( 26,239円 )
1個 -

4日目

900600116-537523900.0834

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました