(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LED 着脱式ハンガーチャージライトLIFE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LED 着脱式ハンガーチャージライトLIFE

通常単価(税別)
67,211円
税込単価
73,932円

【特長】・リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました・マ...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    3120
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 特殊タイプ:
    バッテリータイプ
  • JANコード:
    4937305059654
  • トラスココード:
    332-9514
  • 質量(g):
    3000
  • 奥行(mm):
    209
  • 高さ(mm):
    358
  • 幅(mm):
    230

(i)ご注意

  • 本製品は屋外型ですが、バッテリーを外した状態では屋外型になりません。

型番

BAT-HRE40SN-SP-LIFE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BAT-HRE40SN-SP-LIFE

1個

67,211( 73,932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました
・マルチ床スタンドなので三脚に取付け可能です
・バッテリーが着脱式なので交換バッテリーを用意すれば長時間使えます
【用途】
・工事現場・夜間作業・アウトドアに

(i)ご注意

  • 本製品は屋外型ですが、バッテリーを外した状態では屋外型になりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED 着脱式ハンガーチャージライトLIFEの型番BAT-HRE40SN-SP-LIFEのページです。
型番BAT-HRE40SN-SP-LIFEに関する仕様情報を記載しております。

充電式LED 着脱式ハンガーチャージライトLIFEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました