(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸着ホワイトボードシート暗線入(発泡吸着タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWKL-90180
吸着ホワイトボードシート暗線入(発泡吸着タイプ) アンゼンケイジバン・ボード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,714円 21,104円
税込単価
31,585円 23,214円

【特長】・プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。・ガラスやア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 樹脂が密着できず吸盤作用がきかない場所には貼り付けできません。

型番

TWKL-90180 解除

Loading...

 
カタログを表示

TWKL-90180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWKL-90180

382-0202
1800
900
4550414091584
2900.000

1個

28,714円

21,104

( 23,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。
・ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。
・暗線入
【材質】
・ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・中芯:鉄粉シート
・吸着面:アクリル発泡体

(i)ご注意

  • 樹脂が密着できず吸盤作用がきかない場所には貼り付けできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着ホワイトボードシート暗線入(発泡吸着タイプ)の型番TWKL-90180のページです。
型番TWKL-90180に関する仕様情報を記載しております。

吸着ホワイトボードシート暗線入(発泡吸着タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TWKL-6090
TWKL-90120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 横(mm) 縦(mm) JANコード 質量(g)

10,714円

( 11,785円 )
1個 あり

1日目

382-02049006004550414091560980.000

20,571円

( 22,628円 )
1個 -

1日目

382-0205120090045504140915771970.000

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました