(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降式ホワイトボード UDSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

昇降式ホワイトボード UDSシリーズ

通常価格(税別)
119,657円 ~ 149,143円
税込価格
131,623円 ~ 164,057円

【特長】・ご使用の状況に合わせ、板面が上下に400mmストロークします・座った...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    スチール
  • 材質1:
    フレーム:アルミ
  • 材質2:
    ベース:スチール(シルバー塗装、キャスター付)
  • 板面色:
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1900
  • 枠色:
    シルバー
  • 板面外寸(mm)縦:
    910

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
板面外寸(mm)横
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
390-2270
4550414132157
25000.0
557
1210

1個

119,657( 131,623円 )

8日目

390-2268
4550414132164
37000.0
657
1810

1個

149,143( 164,057円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用の状況に合わせ、板面が上下に400mmストロークします
・座ったままで使用できるので記入時の腰、肩の負担を軽減しました
【材質】
・板面:スチール
・フレーム:アルミ
・ベース:スチール(シルバー塗装、キャスター付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降式ホワイトボード UDSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました