(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケジュールボード(マグネットシートタイプ・工程管理表)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スケジュールボード(マグネットシートタイプ・工程管理表)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,378円
税込単価
12,516円

【特長】・特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません・平面だけ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    表面材:PET系フィルム
  • 表示内容:
    月工程表
  • トラスココード:
    381-2089
  • JANコード:
    4550414381241
  • 質量(g):
    3700.0
  • 材質2:
    裏面材:マグネットシート
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • タイプ:
    工程管理表
  • 板面外寸(mm)横:
    1200
  • 板面外寸(mm)縦:
    900

(i)ご注意

  • 商品をスチール面以外に貼り付けた場合、付属品は吸着しません。

型番

TWMPC-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWMPC-LL

1個

11,378( 12,516円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません
・平面だけでなく、曲面にも吸着できます
・マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です
【材質】
・表面材:PET系フィルム
・裏面材:マグネットシート

(i)ご注意

  • 商品をスチール面以外に貼り付けた場合、付属品は吸着しません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケジュールボード(マグネットシートタイプ・工程管理表)の型番TWMPC-LLのページです。
型番TWMPC-LLに関する仕様情報を記載しております。

スケジュールボード(マグネットシートタイプ・工程管理表)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました