(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコロジークロス掲示板 ピン専用 ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコロジークロス掲示板 ピン専用 ライトグレー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,883円 ~ 36,429円  特別価格 
税込価格
17,471円 ~ 40,072円  特別価格 

【特長】・画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)・反りが生じにくくなってい...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
板面外寸(mm)横
板面外寸(mm)縦
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
160-6089
3000
900
600

1個

15,883( 17,471円 )

8日目

160-6090
7000
1200
900

1個

26,434円

19,428

( 21,371円 )

8日目

160-6091
12000
1800
900

1個

36,429円

25,201

( 27,721円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)
・反りが生じにくくなっています
【材質】
・板面:PVCエコロジークロス
・フレーム:アルミ
・芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)
・吊金具:アルミ(スライド式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコロジークロス掲示板 ピン専用 ライトグレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました