(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ファン付き呼吸用保護具 本体SYX099P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SYX099P-H-1-M
電動ファン付き呼吸用保護具 本体SYX099P ボウジンマスクヨウパーツ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
165,600円 127,114円
税込単価
182,160円 139,825円

【特長】・面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じんマスクより安全性が高いで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    電動ファン付防じん
  • 規格:
    JIS
  • 詳細タイプ:
    全面形面体
  • 横(mm):
    180
  • 縦(mm):
    250
  • 粒子捕集効率(%):
    99.97
  • 型式検定合格番号:
    【P-PAPR】第TP111号(Syx099PV3-H-1)、【G-PAPR】第TP145号(Syx099P)
  • 質量(g):
    820
  • 材質1:
    接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 材質2:
    アイピース:ポリカーボネート
  • 適合フィルタ:
    V3、V3/OV

(i)ご注意

  • フィルタ・吸収缶は別売です。
  • 防爆構造ではありません。
  • 作業前に、送風量が最低必要風量以上であることを確認してください。

型番

SYX099P-H-1-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

SYX099P-H-1-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SYX099P-H-1-M

M
4959382206622
274-1197

1個

165,600円

127,114

( 139,825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じんマスクより安全性が高いです。
・呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。
・伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
・内圧警報機付です。
・バッテリー残存量をLEDで表示します。
【用途】
・(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)
・(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
【材質】
・接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
・アイピース:ポリカーボネート
【セット内容】
・本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード(Sy11Fには伝声器カバーは含まれません。)

(i)ご注意

  • フィルタ・吸収缶は別売です。
  • 防爆構造ではありません。
  • 作業前に、送風量が最低必要風量以上であることを確認してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付き呼吸用保護具 本体SYX099Pの型番SYX099P-H-1-Mのページです。
型番SYX099P-H-1-Mに関する仕様情報を記載しております。

電動ファン付き呼吸用保護具 本体SYX099Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SYX099P-H-1-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード

165,600円

( 182,160円 )
1個 -

1日目

L4959382206639274-1198

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました