(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCES4025-1000
VCES UTコート 4枚刃 ショートシャンクスクエアエンドミル チョウコウエンドミル

VCES UTコート 4枚刃 ショートシャンクスクエアエンドミル VCES4025-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,414円
税込単価
2,655円

小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

VCES4025-1000 解除

Loading...

VCES4025-1000 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

加工品質を高め、工具コストを抑えたい あなたにおススメ!
φ3 mm シャンク新登場
ユニオンツールのニューノーマル Value series

φ3mmシャンク(h4公差)× 全長38mm
φ3mmシャンクの採用で小径加工用エンドミルの超硬レアメタルを省資源化。
h4公差で焼きばめホルダ/コレットホルダ双方にお使い頂けます。

お求めやすく
月産3,000万本のPCB用工具の量産技術をエンドミルに展開したことにより、お求めやすい価格を実現。

高品質・高精度
小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。
VCES UTコート 4枚刃 ショートシャンクスクエアエンドミル 特長-1
 

Valueシリーズ被削材別コーティング膜の使い分け

VCES UTコート 4枚刃 ショートシャンクスクエアエンドミル 特長-2
 

外形図

VCES UTコート 4枚刃 ショートシャンクスクエアエンドミル 外形図

シャンクテーパー角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

被削材炭素鋼
S45C / S50C
(~225HB)
合金鋼
SK / SCM / SUS
(225~325HB)
プリハードン鋼 / 焼入れ鋼
NAK / SKD
(30~45HRC)
焼入れ鋼
SKD / SKT
(45~55HRC)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
側面切削回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
側面切削回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
側面切削回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
側面切削
型番外径
(mm)
刃長
(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
ap
(mm)
ae
(mm)
401012.520,00024020.0715,00021520.0711,0008520.077,100401.50.03
40101420,0002403.50.0215,0002153.50.0211,000853.50.027,1004030.01
40151.5613,5002455.250.0310,0002155.250.038,000905.250.035,100504.50.015
40202511,00024540.148,50021540.146,4009040.144,0005530.06
40202611,00024550.18,50021550.16,4009050.14,0005540.04
40202811,00024570.048,50021570.046,4009070.044,0005560.02
40252.56.258,80037050.1757,00024550.1755,0009050.1753,200553.750.075
40252.5108,80037090.057,0002458.750.055,000908.750.053,200557.50.025
4030387,4003707.50.156,4002607.50.154,5001057.50.152,8006560.06
40303127,40037010.50.066,40026010.50.064,50010510.50.062,8006590.03

切削条件時の注意

備考:

  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨致します。
  • チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨致します。
VCES UTコート 4枚刃 ショートシャンクスクエアエンドミル 側面切削

側面切削

 

適用被削材

対応被削材表( ★●○の順に推奨)

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~ 50
HRC
~ 55
HRC
~ 60
HRC
~ 65
HRC
~ 70
HRC
         
 

注意・禁止事項

エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。
 

エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクを着用してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCES4025-1000

2.5
10
10
16

1個

2,414( 2,655円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

Loading...

VCES4025-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VCES UTコート 4枚刃 ショートシャンクスクエアエンドミルの型番VCES4025-1000のページです。
型番VCES4025-1000に関する仕様情報を記載しております。

VCES UTコート 4枚刃 ショートシャンクスクエアエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCES4015-0600
VCES4020-0500
VCES4020-0600
VCES4020-0800
VCES4030-0800
VCES4030-1200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
首角
(°)

2,628円

( 2,891円 )
1個 -

2日目

1.56616

2,150円

( 2,365円 )
1個 -

2日目

25516

2,150円

( 2,365円 )
1個 -

2日目

26616

2,414円

( 2,655円 )
1個 -

2日目

28816

2,183円

( 2,401円 )
1個 -

2日目

388-

2,386円

( 2,625円 )
1個 -

2日目

31212-

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました