(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CWLB2001-002
CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミル チョウコウエンドミル

CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミル CWLB2001-002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,626円
税込単価
5,089円

【特長】・生材~40HRCで特に性能をアップしたコーティング・高精度加工が可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

CWLB2001-002 解除

Loading...

CWLB2001-002 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

New coating UTWCOAT  生材~40HRCで特に性能をアップした新コーティング登場!

CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミル 特長-1
 

長寿命化・鏡面性UP  特にSCM系のプリハードン鋼で、従来品より長寿命、鏡面性UPとなりました。

CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミル 特長-2

※R0.1 未満は先端微小フラット形状がありません

CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミル 特長-3
 

高精度  更なる高精度加工が可能に!

従来品 CSELB
ボール半径 RR 精度外径公差シャンク径公差
R0.05 ~ R0.075± 0.0020/-0.010/-0.005
R0.1 ~ R1.25± 0.0050/-0.015
R1.5~ R2
R2.5 ~ R3
CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミル 特長-4
CWLB単位(mm)
ボール半径 RR 精度外径公差シャンク径公差ねじれ角
R0.05 ~ R0.075± 0.0020/-0.006h4CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミル 特長-5
R0.1~R1.25±0.003CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミル 特長-6
R1.5 ~ R2± 0.004
R2.5 ~ R3± 0.0050/-0.009
 
 

外形図

CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミル 外形図-1

シャンクテーパ角は目安です。

CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミル 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材銅 / アルミ合金炭素鋼 / 合金鋼
S45C / S50C / SK / SCM
(~325HB)
プリハードン鋼
NAK80 / STAVAX / HPM38
(30~45HRC)
焼入れ鋼
STAVAX / HPM38 / SKD61
(45~55HRC)
型番ボール半径
(mm)
有効長
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
2001-002R0.050.254,000850.0040.00454,000850.0040.00448,000550.0020.00248,000550.0020.002
2001-0030.354,000850.0040.00454,000850.0040.00448,000550.0020.00248,000550.0020.002
2001-0050.554,000750.0040.00454,000750.0040.00448,000350.0020.00248,000350.0020.002
20015-003R0.0750.354,0001600.0070.00954,0001600.0070.00948,000900.0040.00448,000900.0040.004
20015-0050.554,0001400.0070.00954,0001400.0070.00948,000600.0040.00448,000600.0040.004
20015-010154,0001000.0030.00554,0001000.0030.00548,000600.0010.00248,000600.0010.002
2002-003R0.10.360,0003500.0080.02460,0003500.0080.01660,0003000.0080.02460,0003000.0060.018
2002-0050.560,0003500.0080.02460,0003500.0080.01660,0003000.0080.02460,0003000.0060.018
2002-00750.7560,0003000.0070.02160,0003200.0070.01560,0003000.0070.02160,0002700.0050.015
2002-010160,0002500.0060.01860,0002500.0050.01560,0002500.0060.01860,0002200.0050.015
2002-0151.548,0002000.0050.01548,0001800.0040.01260,0002000.0050.01548,0001700.0040.012
2002-020248,0001500.0030.00948,0001500.0030.00960,0001500.0030.00948,0001200.0030.007
2002-030333,000500.0020.00333,000500.0020.00333,000500.0020.00333,000500.0020.002
2003-005R0.150.543,0005000.0120.03643,0005000.0120.02454,0004500.0120.03643,0004500.0080.024
2003-00750.7543,0005000.0120.03643,0005000.0120.02454,0004500.0120.03643,0004500.0080.024
2003-010143,0004500.010.0343,0004500.0080.02454,0004000.010.0343,0004000.0070.021
2003-0151.543,0004000.0080.02443,0004000.0070.02154,0004000.0080.02443,0004000.0060.018
2003-020240,0003000.0060.01840,0003000.0060.01850,0003000.0070.02140,0003000.0050.015
2003-0252.540,0002500.0050.01540,0002500.0050.01546,0002500.0050.01540,0002500.0040.012
2003-030338,0002000.0040.01238,0002000.0040.01242,0002000.0040.01238,0002000.0040.008
2003-040435,0001000.0030.00935,0001000.0030.00935,0001000.0030.00932,0001000.0030.005
2003-050526,000600.0030.00426,000600.0030.00426,000600.0030.00426,000600.0030.003
2004-005R0.20.535,0001,2000.030.0935,0001,2000.020.0450,0006500.0250.07535,0006500.0150.045
2004-00750.7535,0001,2000.030.0935,0001,2000.020.0450,0006500.0250.07535,0006500.0150.045
2004-010135,0001,2000.030.0935,0001,2000.020.0450,0006500.0250.07535,0006500.0150.045
2004-0151.535,0009000.020.0635,0009000.0160.03350,0005500.020.0635,0005000.0120.036
2004-020235,0006000.0150.04535,0006000.0110.03350,0005000.0150.04535,0004000.010.03
2004-0252.535,0004500.0120.03635,0004500.010.0346,0004500.0120.03635,0003600.010.025
2004-030335,0004000.010.0335,0004000.0080.02442,0004000.010.0335,0003300.0070.021
2004-0353.535,0003500.0070.0235,0003500.0060.01838,0003500.0070.02135,0003000.0070.018
2004-040435,0003000.0050.01535,0003000.0050.01535,0003000.0050.01535,0002500.0050.015
2004-050530,0001600.0030.0130,0001600.0030.0130,0001600.0030.0130,0001500.0030.008
2004-060623,000900.0030.00523,000900.0030.00523,000900.0030.00523,000800.0030.004
2005-010R0.25134,0001,3000.0350.10534,0001,3000.030.0645,0009000.030.0932,0009000.020.06
2005-0151.534,0001,0000.030.0934,0001,0000.0250.0545,0008000.0250.07532,0008000.0180.054
2005-020234,0008000.0250.07534,0008000.0230.04645,0007000.0220.06632,0007000.0160.048
2005-0252.534,0007000.020.0634,0007000.0150.04545,0006000.0180.05432,0006000.0150.045
2005-030332,0005500.0160.04832,0005500.0120.03641,0005500.0140.04231,0005000.0120.036
2005-040431,0004500.0120.03631,0004500.010.0335,0004500.010.0330,0003900.010.03
2005-050529,0003400.0070.02129,0003400.0070.02129,0003400.0060.01829,0003000.0060.018
2005-060624,0002200.0060.01824,0002200.0060.01824,0002200.0050.01524,0002000.0050.015
2005-080819,0001300.0040.01219,0001300.0040.01219,0001300.0030.00919,0001100.0030.009
2005-1001017,0001000.0030.00917,0001000.0030.00917,0001000.0020.00617,000800.0020.006
被削材銅 / アルミ合金炭素鋼 / 合金鋼
S45C / S50C / SK / SCM
(~325HB)
プリハードン鋼
NAK80 / STAVAX / HPM38
(30~45HRC)
焼入れ鋼
STAVAX / HPM38 / SKD61
(45~55HRC)
型番ボール半径
(mm)
有効長
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
2006-010R0.3133,0001,5000.050.1533,0001,5000.040.0840,0001,3000.0450.0930,0001,3000.040.06
2006-0151.533,0001,5000.050.1533,0001,5000.040.0840,0001,3000.0450.0930,0001,3000.040.06
2006-020233,0001,4000.0450.13533,0001,4000.0360.07240,0001,2000.0450.0930,0001,2000.0360.054
2006-0252.533,0001,1000.040.1233,0001,2000.0330.06640,0001,0000.040.0830,0001,1000.0330.053
2006-030333,0009000.0350.10533,0009000.0250.06640,0008000.030.07530,0009000.0260.052
2006-0353.532,0009000.030.0932,0008000.0220.06638,0006500.0250.07528,0007200.020.06
2006-040431,0007000.0270.08131,0007000.020.0635,0005600.0220.06628,0006000.0180.054
2006-050529,0004400.0180.05429,0004400.0150.04529,0004400.0150.04526,0004400.0120.036
2006-060624,0003800.0120.03624,0003800.0120.03624,0003800.010.0324,0003800.0080.024
2006-080818,0002400.0080.02418,0002400.0080.02418,0002400.0060.01818,0002400.0050.015
2006-1001015,0001600.0060.01815,0001600.0060.01815,0001600.0040.01215,0001600.0030.01
2008-020R0.4230,0002,2000.10.330,0001,8000.060.1235,0001,8000.070.1425,0001,7000.070.1
2008-030330,0001,7000.080.2430,0001,6000.050.135,0001,6000.060.1225,0001,5000.060.09
2008-040430,0001,4000.070.2130,0001,3000.040.135,0001,3000.050.1225,0001,2000.0450.09
2008-050530,0001,1000.060.1830,0001,1000.0350.130,0001,1000.040.1225,0001,0000.040.08
2008-060627,0009000.040.1227,0009000.0250.07527,0008000.030.0923,0008000.0230.069
2008-080819,0004500.020.0619,0004500.020.0619,0004500.0150.04519,0004500.010.03
2008-1001015,0003500.0120.03615,0003500.0120.03615,0003000.010.0315,0003000.0070.021
2008-1201214,0003000.010.0314,0003000.010.0314,0002400.0060.01814,0002400.0060.018
2010-020R0.5230,0002,0000.120.3630,0001,6000.080.1630,0001,6000.090.1822,0001,6000.090.13
2010-0252.530,0002,0000.120.3630,0001,6000.080.1630,0001,6000.090.1822,0001,6000.090.13
2010-030330,0001,8000.110.3324,0001,6000.070.1430,0001,5000.080.1621,5001,4000.080.12
2010-040430,0001,7000.090.2724,0001,5000.0650.1330,0001,3000.0750.1521,5001,3000.0750.1
2010-050530,0001,6000.080.2424,0001,4000.060.1230,0001,2000.070.1421,5001,2000.060.09
2010-060630,0001,4000.060.1818,0001,2000.040.1230,0001,1000.060.1221,5001,1000.050.1
2010-070727,0001,2000.050.1517,0001,0000.030.0924,0008000.040.1220,0009000.030.09
2010-080824,0001,0000.040.1216,5009000.0270.08118,5006200.0350.118,5005800.0250.1
2010-090922,0007200.0350.1115,5007000.020.0816,5005500.0250.116,5005000.020.08
2010-1001020,0006500.030.0915,0005000.0180.07214,8004900.020.0814,8004300.0150.06
2010-1201218,0006000.020.0815,0005000.0160.06413,4003800.010.0513,4003800.0080.04
2010-1401416,0005300.0150.0614,0004600.0150.0612,0003500.0080.0412,0003500.0060.03
2010-1601614,0004600.0140.05614,0004600.0140.05610,5002500.0050.02510,5002500.0050.025
2010-1801813,5004400.0120.0613,5004400.0120.069,5002000.0040.029,5002000.0040.02
2010-2002013,0004300.0080.0413,0004300.0080.049,0001500.0030.0159,0001500.0030.015
2012-030R0.6330,0002,0000.130.3930,0001,6000.090.1830,0001,6000.10.218,0001,6000.10.15
2012-040430,0001,8000.120.3620,0001,5000.080.1630,0001,4000.090.1818,0001,4000.090.13
2012-060630,0001,6000.090.2720,0001,2000.070.1430,0001,1000.080.1618,0001,1000.080.12
2012-080825,0001,2000.060.1815,0009000.050.1220,0008000.060.1516,5007500.050.11
2012-1001020,0009000.050.1513,5006500.0350.1116,0006400.0450.1215,5005500.030.09
2012-1201216,5006000.0350.1212,5004800.0250.112,0004400.030.1212,5004300.0180.072
2012-1601613,0004700.0180.07211,5004400.0180.07210,0003500.010.0510,0003500.010.05
2015-030R0.75330,0002,0000.150.4530,0001,6000.120.2430,0001,7000.120.2418,0001,5000.120.18
2015-040430,0001,8000.140.4230,0001,5000.110.2230,0001,6000.110.2218,0001,4000.110.17
2015-060630,0001,8000.120.3623,0001,3000.10.230,0001,4000.10.215,0001,2000.10.16
2015-080830,0001,6000.110.3318,0001,1000.080.1630,0001,2000.080.214,0001,0000.080.16
2015-1001023,0001,2000.090.2715,0008500.060.1523,5009000.060.1814,0007000.050.15
2015-1201216,0009000.070.2113,0006000.050.1513,0006500.050.1513,0005500.030.12
2015-1401414,5007000.050.1910,5005500.040.1210,5005000.040.1210,5004700.0250.1
2015-1601613,0006500.040.1610,0005500.030.128,8504000.030.128,8503900.020.08
2015-1801812,0005800.030.1510,0005100.0250.18,5003500.0180.098,5003600.0140.07
2015-2002010,5005300.020.19,2004700.020.18,0003200.120.068,0003200.0120.06
2015-250259,0004400.0140.078,7504400.0140.077,2502500.0080.047,2502500.0060.03
被削材銅 / アルミ合金炭素鋼 / 合金鋼
S45C / S50C / SK / SCM
(~325HB)
プリハードン鋼
NAK80 / STAVAX / HPM38
(30~45HRC)
焼入れ鋼
STAVAX / HPM38 / SKD61
(45~55HRC)
型番ボール半径
(mm)
有効長
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
2016-040R0.8430,0002,0000.160.4830,0001,6000.120.2430,0001,8000.120.3618,0001,4000.10.2
2016-080830,0001,7000.150.4515,0001,1000.10.230,0001,5000.120.2413,5001,0000.080.24
2016-1201223,0001,2000.10.311,0007000.060.1818,0001,0000.060.1812,5006500.040.16
2016-1601615,0008000.050.210,0005300.0340.1310,0005300.0350.149,0004200.020.1
2016-2002011,0005800.0340.179,4004900.0250.128,5004000.0180.097,8003800.0140.07
2018-060R0.9630,0001,8000.180.5224,0001,5000.150.2930,0001,7000.160.414,0001,2000.130.27
2018-080830,0001,8000.170.518,0001,2000.130.2630,0001,7000.160.3212,0001,0000.110.26
2018-1201224,0001,4500.120.3613,0001,0000.080.218,0001,1000.090.2312,0007500.070.21
2020-030R1330,0002,0000.20.630,0002,0000.210.4230,0002,0000.20.616,0001,3000.170.5
2020-040430,0002,0000.20.630,0002,0000.210.4230,0002,0000.20.616,0001,3000.170.5
2020-060630,0002,0000.20.630,0002,0000.210.4230,0002,0000.20.614,0001,1000.150.4
2020-080830,0002,0000.20.630,0002,0000.180.3630,0002,0000.160.5612,0009500.120.4
2020-1001030,0002,0000.20.630,0002,0000.170.3630,0002,0000.130.4510,8008500.10.4
2020-1201230,0002,0000.180.5430,0002,0000.120.3630,0002,0000.10.3510,8008500.080.32
2020-1401422,0001,4500.150.522,0001,4500.110.3320,0001,3000.080.2410,8008500.060.24
2020-1601615,0001,0000.10.415,0001,0000.070.2810,8007000.060.1810,8006000.030.15
2020-1801813,5009000.080.3213,5009000.060.249,7006000.050.159,7005200.0250.12
2020-2002012,0008000.070.2812,0008000.050.28,6505000.040.168,6504500.020.1
2020-250259,0006000.040.29,0006000.0350.177,8004400.0250.17,8004400.0160.08
2020-300307,0004700.0350.177,0004700.030.157,0003500.020.087,0003500.010.05
2020-350356,5004300.030.156,5004300.0250.126,1502500.0150.066,1502500.0080.04
2020-400406,5004300.020.16,5004300.020.15,2501500.010.055,2501500.0060.03
2025-060R1.25627,0002,3000.280.7527,0002,3000.250.527,0002,3000.250.7513,0001,1000.210.63
2025-1001025,0002,1000.260.6725,0002,1000.230.4624,0002,2000.20.6511,0009300.140.44
2025-1501522,0001,9500.230.5922,0001,9500.150.4520,0001,6000.130.429,0007200.080.32
2025-2002011,0001,1500.140.3811,0001,1500.10.38,0006000.060.247,6004700.040.12
2030-060R1.5624,0002,5000.320.924,0002,5000.320.924,0002,5000.30.914,0001,4000.250.76
2030-080824,0002,5000.320.924,0002,5000.320.924,0002,5000.30.914,0001,4000.250.76
2030-1001022,0002,3000.280.822,0002,3000.280.824,0002,5000.250.7513,0001,2000.250.76
2030-1201222,0002,3000.280.722,0002,3000.280.720,0002,1000.20.6510,7001,0000.180.54
2030-1401420,0002,1000.240.620,0002,1000.240.618,0001,8500.180.59,4008000.160.48
2030-1601620,0002,1000.240.620,0002,1000.240.616,0001,6500.160.59,0007000.140.42
2030-2002014,0001,8000.20.4514,0001,8000.20.4511,0001,0000.120.367,0006000.10.3
2030-250258,0001,2500.160.328,0001,2500.160.326,4005100.080.245,6003900.060.18
2030-300306,0001,0000.10.36,0001,0000.10.34,6004500.050.23,9003700.040.12
2030-350355,5008000.070.285,5008000.070.283,3003200.040.162,9002700.030.1
2030-400404,5007000.050.254,5007000.050.252,7002400.030.122,3002100.020.08
2040-080R2824,0002,9000.41.224,0002,9000.41.218,0002,4000.41.211,0002,0000.341
2040-1001024,0002,9000.41.224,0002,9000.41.218,0002,4000.41.211,0002,0000.341
2040-1201224,0002,9000.41.224,0002,9000.41.218,0002,4000.41.29,7001,5000.280.85
2040-1401421,0002,6300.351.121,0002,6300.351.115,0002,1500.31.19,7001,2000.280.8
2040-1601618,0002,2500.3118,0002,2500.3115,0002,1500.30.98,0001,0000.20.6
2040-2002015,0001,9000.30.915,0001,9000.30.912,0001,7500.20.77,0007500.150.45
2040-2502512,0001,5500.250.712,0001,5500.250.79,0001,3000.150.56,0005600.120.36
2040-300307,0001,4000.20.57,0001,4000.20.57,0008500.10.35,0004600.080.2
2040-350356,0001,2000.20.46,0001,2000.20.44,8004500.10.254,0003700.070.17
2040-400404,0001,0000.110.334,0001,0000.110.333,4504000.060.242,9002700.060.15
2040-450453,8007600.080.323,8007600.080.322,7003000.050.22,3002400.040.12
被削材銅 / アルミ合金炭素鋼 / 合金鋼
S45C / S50C / SK / SCM
(~325HB)
プリハードン鋼
NAK80 / STAVAX / HPM38
(30~45HRC)
焼入れ鋼
STAVAX / HPM38 / SKD61
(45~55HRC)
型番ボール半径
(mm)
有効長
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
2050-100R2.51018,0003,0000.51.518,0003,0000.51.513,7502,4000.451.48,8001,8000.421.2
2050-1501518,0003,0000.51.518,0003,0000.51.513,7502,4000.451.47,8001,3000.341
2050-2002014,0002,6000.371.215,6002,6000.371.212,0001,8000.361.16,3008300.270.75
2050-2502512,0002,0000.331.112,0002,0000.331.19,6001,3500.2515,7007500.250.67
2050-300309,6001,8000.310.99,6001,8000.310.98,4001,1000.230.85,0006500.20.5
2060-100R31016,0003,1000.61.816,0003,1000.61.811,0002,3100.551.77,5001,8000.51.5
2060-1501516,0003,1000.61.816,0003,1000.61.811,0002,3100.551.77,5001,8000.51.5
2060-2002016,0003,1000.61.816,0003,1000.61.811,0002,3100.551.76,5001,3000.41.4
2060-2502513,0002,6000.451.513,0002,6000.451.510,0001,8000.41.35,3008400.320.9
2060-3003010,0002,1000.41.310,0002,1000.41.38,0001,3500.31.14,7007500.30.8
2060-350358,0001,8000.381.18,0001,8000.381.17,0001,1000.260.94,2006700.250.6
2060-400407,0001,8000.360.97,0001,8000.360.96,0009000.230.753,7005500.20.4
2060-450455,8001,7000.330.755,8001,7000.330.754,6006700.190.63,2004700.150.3
2060-500504,0001,5000.30.64,0001,5000.30.63,2004500.150.42,8004000.10.2
2060-600602,7001,0000.210.422,7001,0000.210.422,3003200.10.31,9502700.080.16

切削条件時の注意

備考:

  • 溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • ステンレス鋼と超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨致します。
  • 銅の加工には湿式のクーラントを推奨致します。
CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミル 切削条件時の注意
 

適用被削材

対応被削材表(★●○の順に推奨)

被削材
炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~ 50
HRC
~ 55
HRC
~ 60
HRC
~ 65
HRC
~ 70
HRC
         
 

注意・禁止事項

エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。
 

エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクを着用してください。

型番リスト

型番
ねじれ角
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
ねじれ角詳細
刃径公差
首角(°)
シャンク径公差
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CWLB2001-002

ネジレなし
0.1
0.08
0.05
0.2
4
45
±2
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
0.095
0.23
0.25
0.27
0.28
0.32

1個

4,626( 5,089円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生材~40HRCで特に性能をアップしたコーティング
・高精度加工が可能に!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

Loading...

CWLB2001-002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミルの型番CWLB2001-002のページです。
型番CWLB2001-002に関する仕様情報を記載しております。

CWLB UTWコート 2枚刃ロングネックボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CWLB2001-003
CWLB2001-005
CWLB20015-003
CWLB20015-005
CWLB20015-010
CWLB2002-003
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじれ角 刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)
ねじれ角詳細 刃径公差 首角
(°)
シャンク径公差 首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

4,626円

( 5,089円 )
1個 -

2日目

ネジレなし0.10.080.050.3445±2-0.006~0mm11-0.004~0mm0.0950.340.360.380.40.46

4,943円

( 5,437円 )
1個 -

2日目

ネジレなし0.10.080.050.5445±2-0.006~0mm11-0.004~0mm0.0950.550.580.610.650.73

5,303円

( 5,833円 )
1個 -

2日目

ネジレなし0.150.120.0750.3445±2-0.006~0mm11-0.004~0mm0.1350.370.390.410.430.48

5,619円

( 6,181円 )
1個 -

2日目

ネジレなし0.150.120.0750.5445±2-0.006~0mm11-0.004~0mm0.1350.580.610.640.670.76

5,846円

( 6,431円 )
1個 -

2日目

ネジレなし0.150.120.0751445±2-0.006~0mm11-0.004~0mm0.1351.11.161.221.281.44

3,649円

( 4,014円 )
1個 -

2日目

標準ネジレ(30~44°)0.20.160.10.3445±330°-0.006~0mm11-0.004~0mm0.190.430.450.470.490.55

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました