(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル

VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,740円 ~ 3,508円
税込価格
1,914円 ~ 3,859円

【特長】・3mmシャンクで拓く、小径加工の未来・環境にやさしく、工具費用の削減...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

加工品質を高め、工具コストを抑えたい あなたにおススメ!
φ3mm シャンク V series

φ3mmシャンク(h4公差)×全長38mm
φ3 mm シャンクの採用で小径加工用エンドミルの超硬レアメタルを省資源化。
h4公差で焼きばめホルダ / コレットホルダ双方にお使い頂けます。

お求めやすく
月産3,000万本のPCB用工具の量産技術をエンドミルに展開したことにより、お求めやすい価格を実現。

高品質・高精度
小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。
VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-1
 

V シリーズ被削材別コーティング膜の使い分け

 銅・アルミ加工用生材~55 HRC加工用高硬度材加工用
(40~65 HRC)
高硬度材加工用
(50~70 HRC)
 
VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-18VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-19VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-20VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-21VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-22VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-23VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-24
スクエア VCES2000VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-5   
VCES4000VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-6
ロングネック
スクエア
VDLC-AZSVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-2 VHLSVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-9  
VDLCLSVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-3
ロングネック
ラジアス
  VHLRSVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-10 VCBN-LRFVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-15
ボール  VHWBVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-11VHGBVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-13 
ロングネック
ボール
VDLCLBVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-4VCWLBVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-7VHSLBVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-12VHGLBVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-14VCBN-LBFVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-16
 VCSELBVHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 特長-8
 

性能・試験情報

φ3 シャンク(VHWB)と φ4 シャンク(HMWCOAT)の比較評価 R1 × L3

VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 使用事例-1
<加工条件>
  • 被削材 : SKD11(59 HRC)
  • クーラント :エ アブロー
  • n : 14,000 min-1
  • Vf : 2,100 mm/min
  • ap : 0.15 mm
  • ae : 0.5 mm
  • 加工時間 30 min

逃げ面摩耗幅比較(30 min)

VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 使用事例-2
 

外形図

VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 外形図

シャンクテーパ角は目安です。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材プリハードン鋼 / 焼入れ鋼
NAK / STAVAX
(~55HRC)
焼入れ鋼
SKD11
(55~62HRC)
焼入れ鋼
HAP10
(62~66HRC)
焼入れ鋼
HAP72
(66~70HRC)
型番ボール半径
(mm)
刃長
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
2001-0010R0.050.148,000550.0020.00248,000450.0020.00248,000450.0020.00236,000220.0020.002
20015-0015R0.0750.1548,000900.0040.00448,000700.0040.00448,000700.0040.00436,000350.0040.004
2002-0030R0.10.360,0002000.0030.00560,0002000.0020.00360,0001300.0020.00345,000650.0020.003
2003-0030R0.150.360,0003500.0060.00845,0003100.0040.00743,5001800.0030.00532,500900.0030.005
2003-0045R0.150.4560,0003500.0060.00845,0003100.0040.00743,5001800.0030.00532,500900.0030.005
2004-0040R0.20.450,0005000.010.0237,5004200.0070.01235,0002400.0050.00826,2501200.0050.008
2004-0060R0.20.650,0005000.010.0237,5004200.0070.01235,0002400.0050.00826,2501200.0050.008
2005-0050R0.250.544,0006500.0150.0433,0005300.010.0230,0003000.0070.0122,5001500.0070.01
2005-0075R0.250.7544,0006500.0150.0433,0005300.010.0230,0003000.0070.0122,5001500.0070.01
2006-0060R0.30.640,0001,1000.030.1330,0001,2000.020.126,5008000.010.07520,0004000.010.075
2006-0090R0.30.940,0001,1000.030.1330,0001,2000.020.126,5008000.010.07520,0004000.010.075
2008-0080R0.40.835,0001,6000.060.2127,0001,6000.040.1723,5001,0000.020.1217,5005000.020.12
2008-0120R0.41.235,0001,6000.060.2127,0001,6000.040.1723,5001,0000.020.1217,5005000.020.12
2010-0100R0.5130,0001,7500.20.424,0002,0000.10.321,0001,7500.050.216,0008750.050.2
2010-0150R0.51.530,0001,7500.20.424,0002,0000.10.321,0001,7500.050.216,0008750.050.2
2010-0250R0.52.530,0001,7500.10.324,0002,0000.050.221,0001,7500.030.1716,0008750.030.17
2015-0150R0.751.530,0002,4500.250.5517,0002,0000.120.415,0001,7500.060.2911,2508750.060.29
2015-0225R0.752.2530,0002,4500.250.5517,0002,0000.120.415,0001,7500.060.2911,2508750.060.29
2020-0300R1328,0002,9000.30.714,0002,1000.150.512,2501,8000.080.359,2009000.080.35
2030-0450R1.54.521,0003,0000.4110,5002,2000.20.79,2001,9000.120.556,9009500.120.55

切削条件時の注意

備考:
  • 溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。
VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミル 切削条件時の注意

適用被削材

対応被削材表(★●○の順に推奨)

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り
樹脂
チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~ 50HRC~ 55HRC~ 60HRC~ 65HRC~ 70HRC
      
 

注意・禁止事項

エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。
 

エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクを着用してください。

型番リスト

型番
ねじれ角
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
R精度(μm)
ねじれ角詳細
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネジレなし
0.1
0.1
0.05
0.1
±2
-0.006~0mm
11

1個

3,508( 3,859円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
0.2
0.3
0.1
0.3
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,887( 3,176円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
0.3
0.3
0.15
0.3
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,618( 2,880円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
0.3
0.45
0.15
0.45
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,618( 2,880円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
0.4
0.4
0.2
0.4
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,224( 2,446円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
0.4
0.6
0.2
0.6
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,224( 2,446円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
0.5
0.5
0.25
0.5
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,160( 2,376円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
0.5
0.75
0.25
0.75
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,160( 2,376円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
0.6
0.6
0.3
0.6
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,100( 2,310円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
0.6
0.9
0.3
0.9
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,100( 2,310円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
0.8
0.8
0.4
0.8
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,100( 2,310円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
0.8
1.2
0.4
1.2
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,100( 2,310円 )

2日目

ネジレなし
0.15
0.15
0.075
0.15
±2
-0.006~0mm
11

1個

3,449( 3,794円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
1
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

1,920( 2,112円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
1
1.5
0.5
1.5
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

1,920( 2,112円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
1
2.5
0.5
2.5
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

1,920( 2,112円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
1.5
1.5
0.75
1.5
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,224( 2,446円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
1.5
2.25
0.75
2.25
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

2,224( 2,446円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
2
3
1
3
±3
30°
-0.006~0mm
16

1個

1,740( 1,914円 )

2日目

標準ネジレ(30~44°)
3
4.5
1.5
4.5
±3
30°
-0.009~0mm
-

1個

2,100( 2,310円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3mmシャンクで拓く、小径加工の未来
・環境にやさしく、工具費用の削減にも大きく貢献します
・小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHWB HMWコート 2枚刃ショートシャンクボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました