(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VHGB2001-0010
VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル チョウコウエンドミル

VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル VHGB2001-0010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,653円
税込単価
4,018円

【特長】・3mmシャンクで拓く、小径加工の未来・環境にやさしく、工具費用の削減...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

VHGB2001-0010 解除

Loading...

VHGB2001-0010 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

加工品質を高め、工具コストを抑えたい あなたにおススメ!
φ3mm シャンク V series

φ3mmシャンク(h4公差)×全長38mm
φ3 mm シャンクの採用で小径加工用エンドミルの超硬レアメタルを省資源化。
h4公差で焼きばめホルダ / コレットホルダ双方にお使い頂けます。

お求めやすく
月産3,000万本のPCB用工具の量産技術をエンドミルに展開したことにより、お求めやすい価格を実現。

高品質・高精度
小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。
VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-1
 

V シリーズ被削材別コーティング膜の使い分け

 銅・アルミ加工用生材~55 HRC加工用高硬度材加工用
(40~65 HRC)
高硬度材加工用
(50~70 HRC)
 
VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-18VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-19VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-20VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-21VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-22VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-23VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-24
スクエア VCES2000VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-5   
VCES4000VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-6
ロングネック
スクエア
VDLC-AZSVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-2 VHLSVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-9  
VDLCLSVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-3
ロングネック
ラジアス
  VHLRSVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-10 VCBN-LRFVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-15
ボール  VHWBVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-11VHGBVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-13 
ロングネック
ボール
VDLCLBVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-4VCWLBVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-7VHSLBVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-12VHGLBVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-14VCBN-LBFVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-16
 VCSELBVHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 特長-8
 

性能・試験情報

φ3 シャンク(VHGB)と φ4 シャンク(HGB)の比較評価 R1 × L3

VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 使用事例-1
<加工条件>
  • 被削材:HAP72(67 HRC)
  • クーラント:エアブロー
  • n:11,000 min-1
  • Vf:1,080 mm/min
  • ap:0.08 mm
  • ae:0.35 mm
  • 加工時間 30 min
逃げ面摩耗幅比較(30 min)
VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 使用事例-2
 

外形図

VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 外形図

シャンクテーパ角は目安です。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材プリハードン鋼 / 焼入れ鋼
NAK / STAVAX
(~55HRC)
焼入れ鋼
SKD11
(55~62HRC)
焼入れ鋼
HAP10
(62~66HRC)
焼入れ鋼
HAP72
(66~70HRC)
型番ボール半径
(mm)
刃長
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
2001-0010R0.050.148,0002000.0050.0148,0002000.0050.0148,0001500.0030.00640,0001200.0020.004
20015-0015R0.0750.1548,0002300.0070.01448,0002300.0070.01448,0001700.0050.0140,0001350.0030.006
2002-0030R0.10.344,0002500.010.0342,0002500.010.0340,0002000.0080.02436,0001500.0060.018
2003-0030R0.150.344,0004000.010.0342,0003500.010.0340,0003000.010.0336,0002500.0080.024
2003-0045R0.150.4544,0004000.010.0342,0003500.010.0340,0003000.010.0336,0002500.0080.024
2004-0040R0.20.444,0006000.0150.04542,0005500.0150.04540,0005000.0130.03636,0003500.010.027
2004-0060R0.20.644,0006000.0150.04542,0005500.0150.04540,0005000.0130.03636,0003500.010.027
2005-0050R0.250.544,0009000.020.06540,0008000.0150.0536,0006000.0150.0530,0004000.0150.03
2005-0075R0.250.7544,0009000.020.06540,0008000.0150.0536,0006000.0150.0530,0004000.0150.03
2006-0060R0.30.640,0001,4000.0450.1536,0001,2000.0250.1332,0001,0000.020.125,0006000.020.1
2006-0090R0.30.940,0001,4000.0450.1536,0001,2000.0250.1332,0001,0000.020.125,0006000.020.1
2008-0120R0.41.235,0001,6000.060.2130,0001,6000.040.1726,0001,3500.040.1520,0007000.020.12
2010-0150R0.51.530,0001,7500.20.424,0002,0000.10.321,0001,7500.050.216,0008750.050.2
2015-0225R0.752.2530,0002,4500.250.5517,0002,0000.120.415,0001,7500.060.2911,2508750.060.29
2020-0300R1328,0002,9000.30.714,0002,1000.150.514,7002,1600.10.3511,0401,0800.080.35
2030-0450R1.54.521,0003,0000.4110,5002,2000.20.711,0402,2800.150.558,2801,1400.120.55

切削条件時の注意

備考:
  • 溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。
VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル 切削条件時の注意

適用被削材

対応被削材表(★●○の順に推奨)

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り
樹脂
チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~ 50HRC~ 55HRC~ 60HRC~ 65HRC~ 70HRC
            
 

注意・禁止事項

エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。
 

エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクを着用してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
R精度(μm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VHGB2001-0010

0.1
0.1
0.05
0.1
±2
-0.008~0mm
16

1個

3,653( 4,018円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3mmシャンクで拓く、小径加工の未来
・環境にやさしく、工具費用の削減にも大きく貢献します
・小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

Loading...

VHGB2001-0010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミルの型番VHGB2001-0010のページです。
型番VHGB2001-0010に関する仕様情報を記載しております。

VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VHGB20015-0015
VHGB2002-0030
VHGB2003-0030
VHGB2003-0045
VHGB2004-0040
VHGB2004-0060
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
R精度
(μm)
刃径公差 首角
(°)

3,591円

( 3,950円 )
1個 -

2日目

0.150.150.0750.15±2-0.008~0mm16

2,990円

( 3,289円 )
1個 -

2日目

0.20.30.10.3±3-0.008~0mm16

2,700円

( 2,970円 )
1個 -

2日目

0.30.30.150.3±3-0.008~0mm16

2,700円

( 2,970円 )
1個 -

2日目

0.30.450.150.45±3-0.008~0mm16

2,286円

( 2,515円 )
1個 -

2日目

0.40.40.20.4±3-0.008~0mm16

2,286円

( 2,515円 )
1個 -

2日目

0.40.60.20.6±3-0.008~0mm16

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました