(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VDLCLS2003-010
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル チョウコウエンドミル

VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル VDLCLS2003-010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,032円
税込単価
3,335円

小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

VDLCLS2003-010 解除

Loading...

VDLCLS2003-010 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

加工品質を高め、工具コストを抑えたい あなたにおススメ!
φ3 mmシャンク新登場
ユニオンツールのニューノーマル V series

φ3mmシャンク(h4公差)× 全長38mm
φ3mmシャンクの採用で小径加工用エンドミルの超硬レアメタルを省資源化。
h4公差で焼きばめホルダ/コレットホルダ双方にお使い頂けます。

お求めやすく
月産3,000万本のPCB用工具の量産技術をエンドミルに展開したことにより、お求めやすい価格を実現。

高品質・高精度
小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 特長-1
 

Vシリーズ被削材別コーティング膜の使い分け

VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 特長-2
 

外形図

VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 外形図-1

シャンクテーパー角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

ICチップ形状加工事例(C1100)φ1
VDLCLS(2枚刃)と鉄鋼用エンドミル(2枚刃)の比較評価

<加工条件> 
クーラント :オイルミスト
加工形状 :25 x 25 x 深さ2.5 mm
工程n
(min-1
Vf
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
仕上げ代
(mm)
加工時間
24,0001,2000.50.050.0214 分8 秒
仕上げ24,0001,2000.020.02029 分22 秒
合計43 分30 秒
<加工ワーク>
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 使用事例-1
<加工面バリ>
加工面バリ比較箇所
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 使用事例-2
VDLCLS(2枚刃)
φ1xEL4
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 使用事例-4
鉄鋼用(2枚刃)
φ1xL2.5
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 使用事例-5
<加工後工具写真>
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 使用事例-7
<加工面粗さ>
粗さ測定箇所
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 使用事例-3
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 使用事例-6
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 使用事例-8

DLCの採用と銅専用刃形状により、バリ抑制、加工面粗さ低減に効果があります。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材銅 / アルミ合金銅タングステン
側面切削溝切削側面切削溝切削
型番外径
(mm)
有効長
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
2002-0050.20.540,0004000.20.0140,0002000.0236,0003600.10.0136,0001800.02
2002-0100.2140,0003000.20.0140,0001500.0236,0002700.10.0136,0001350.02
2003-0100.3140,0006000.30.01540,0003000.0336,0005400.150.01536,0002700.03
2003-0150.31.540,0005900.30.01540,0002950.0336,0005300.150.01536,0002650.03
2004-0100.4140,0008000.40.0240,0004000.0436,0007200.20.0236,0003600.04
2004-0200.4240,0006000.40.0240,0003000.0436,0005400.20.0236,0002700.04
2004-0300.4332,0004000.40.01632,0002000.0428,8003600.20.01628,8001800.04
2005-0200.5240,0001,0000.50.02540,0005000.0536,0009000.250.02536,0004500.05
2005-0300.5332,0007500.50.0232,0003750.0528,8006800.250.0228,8003400.05
2005-0600.5625,6003800.50.01525,6001900.0523,0003400.250.01523,0001700.05
2006-0200.6238,0001,1400.60.0338,0005700.0634,2001,0300.30.0334,2005150.06
2006-0300.6338,0001,0000.60.0338,0005000.0634,2009000.30.0334,2004500.06
2006-0400.6430,4007000.60.02430,4003500.0627,5006300.30.02427,5003150.06
2008-0400.8430,0001,0000.80.0430,0005000.0827,0009000.40.0427,0004500.08
2008-0600.8624,0007900.80.03224,0003950.0821,6007100.40.03221,6003550.08
2010-0401424,0001,20010.0524,0006000.121,6001,0800.50.0521,6005400.1
2010-0601619,20090010.0419,2004500.117,3008100.50.0417,3004050.1
2010-0801819,20068010.0419,2003400.117,3006100.50.0417,3003050.1
2015-0601.5620,0001,5001.50.07520,0007500.1518,0001,3500.750.07518,0006750.15
2020-0802818,0001,80020.118,0009000.216,2001,62010.116,2008100.2

切削条件時の注意

備考:

  • 溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリが発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 銅、銅タングステンの加工には湿式クーラントを推奨致します。
側面切削
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 側面切削
溝切削
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル 溝切削
D:外径(mm)
 

適用被削材

対応被削材表( ★●○の順に推奨)

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~ 50
HRC
~ 55
HRC
~ 60
HRC
~ 65
HRC
~ 70
HRC
                
 

注意・禁止事項

エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。
 

エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクを着用してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDLCLS2003-010

0.3
0.45
1
0.28
1.16
1.22
1.29
1.36
1.54

1個

3,032( 3,335円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現。

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

VDLCLS2003-010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミルの型番VDLCLS2003-010のページです。
型番VDLCLS2003-010に関する仕様情報を記載しております。

VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VDLCLS2002-005
VDLCLS2002-010
VDLCLS2003-015
VDLCLS2004-010
VDLCLS2004-020
VDLCLS2004-030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

2,949円

( 3,244円 )
1個 -

2日目

0.20.30.50.180.640.670.710.750.85

3,032円

( 3,335円 )
1個 -

2日目

0.20.310.181.161.221.291.361.54

3,111円

( 3,422円 )
1個 -

2日目

0.30.451.50.281.671.761.851.962.20

2,821円

( 3,103円 )
1個 -

2日目

0.40.610.381.161.221.291.361.54

2,852円

( 3,137円 )
1個 -

2日目

0.40.620.382.22.312.432.572.89

2,883円

( 3,171円 )
1個 -

2日目

0.40.630.383.243.413.593.794.26

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました