(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂甲プロテクタ安全靴 WS44半長靴甲プロ内蔵

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS44KOUPRO-255
樹脂甲プロテクタ安全靴 WS44半長靴甲プロ内蔵 アンゼングツ

通常単価(税別)
22,703円
税込単価
24,973円

【特長】・樹脂甲プロテクタが装備され、甲部の安全を確保します・甲プロを革でカバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    甲プロテクタ
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3:
    靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底Fソール)
  • 材質4:
    中敷:クレイドルインソール
  • 規格:
    JIS T 8101 CI/S/P1/M/F2/HI1/H合格

型番

WS44KOUPRO-255 解除

Loading...

 
カタログを表示

WS44KOUPRO-255 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS44KOUPRO-255

25.5
4957520175946
251-9439
1260

1個

22,703( 24,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂甲プロテクタが装備され、甲部の安全を確保します
・甲プロを革でカバーし引っ掛かりを防止しています
【用途】
・船上甲板作業、プレス・旋盤・鉄工所内作業、溶断作業、重量物を扱う作業、その他一般作業に
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底Fソール)
・中敷:クレイドルインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂甲プロテクタ安全靴 WS44半長靴甲プロ内蔵の型番WS44KOUPRO-255のページです。
型番WS44KOUPRO-255に関する仕様情報を記載しております。

樹脂甲プロテクタ安全靴 WS44半長靴甲プロ内蔵のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WS44KOUPRO-245
WS44KOUPRO-250
WS44KOUPRO-260
WS44KOUPRO-265
WS44KOUPRO-270
WS44KOUPRO-275
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g)

22,703円

( 24,973円 )
1個 -

1日目

24.54957520175922249-56241210

22,703円

( 24,973円 )
1個 -

1日目

254957520175939249-56091235

22,703円

( 24,973円 )
1個 -

1日目

264957520175953251-94441260

22,703円

( 24,973円 )
1個 -

1日目

26.54957520175960249-56271285

22,703円

( 24,973円 )
1個 -

1日目

274957520175977249-56101310

22,703円

( 24,973円 )
1個 -

1日目

27.54957520175984251-94421335

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました