(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑・軽量・プロテクティブスニーカー SL12 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL12B-23.5
耐滑・軽量・プロテクティブスニーカー SL12 黒 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,143円
税込単価
13,357円

【特長】・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました・フ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:人工皮革+ナイロンメッシュ
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂先芯
  • 材質3:
    靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)
  • 規格:
    JSAA A種

型番

SL12B-23.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

SL12B-23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL12B-23.5

23.5
4957520174208
160-7521
760
37~38
5
6

1個

12,143( 13,357円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました
・フラットソールにし接地面積が大きく安定感に優れ、全方向性耐滑です
・アッパーの前後左右に再起反射材を使用することで、高い視認性を保持します
・土踏まずから足裏の中心のくぼみ部分にかけて、足裏をしっかり持ち上げ圧力を分散させ、「ゆりかご」の様な快適さを実現しています
【用途】
・一般作業全般に
【材質】
・甲被:人工皮革+ナイロンメッシュ
・先芯:ワイドACM樹脂先芯
・靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑・軽量・プロテクティブスニーカー SL12 黒の型番SL12B-23.5のページです。
型番SL12B-23.5に関する仕様情報を記載しております。

耐滑・軽量・プロテクティブスニーカー SL12 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL12B-24.0
SL12B-25.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

12,143円

( 13,357円 )
1個 あり

1日目

244957520174215160-7522785385 1/26.5

12,143円

( 13,357円 )
1個 あり

1日目

25.54957520174246160-75258404078

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました