(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク セット品 TA-TSKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TA200-TSK
ステンレス加圧タンク セット品 TA-TSKシリーズ ステンレスタンク

通常単価(税別)
252,000円
税込単価
277,200円

【特長】・材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です・SUS...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    加圧タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 材質:パッキン:
    フッ素ゴム(FKM)
  • セット内容:
    レギュレーター、リリーフバルブ、SUSパイプ、貫通継手、SUS継手
  • 使用圧力(Mpa):
    0.49以下

型番

TA200-TSK 解除

Loading...

 
カタログを表示

TA200-TSK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA200-TSK

10.0~19.9
246-4100
15000.0
325
208
10.1

1個

252,000( 277,200円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です
・SUS内容器は、オプションとなっております
・基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです
・必要部品が初めから取付られているので、購入後すぐに使用可能です
・液体の加圧圧送をすぐに出来るレギュレーターやリリーフ弁を搭載したセットです
【用途】
・液体の圧送用に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・パッキン:フッ素ゴム(FKM)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク セット品 TA-TSKシリーズの型番TA200-TSKのページです。
型番TA200-TSKに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス加圧タンク セット品 TA-TSKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TA100N-TSK
TA125N-TSK
TA150-TSK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 内径(mm) 容量詳細(L)

151,000円

( 166,100円 )
1個 -

18日目

~4.9245-65043600.02851102.5

161,000円

( 177,100円 )
1個 -

18日目

~4.9245-64795000.02701333.4

186,000円

( 204,600円 )
1個 -

18日目

~4.9245-64727200.02751584.9

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました