(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク セット品(液面計付) TB-LG-TSKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB10N-LG-TSK
ステンレス加圧タンク セット品(液面計付) TB-LG-TSKシリーズ ステンレスタンク

通常単価(税別)
328,000円
税込単価
360,800円

【特長】・液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    加圧タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 材質:パッキン:
    フッ素ゴム(FKM)
  • セット内容:
    本体、レギュレーター、リリーフバルブ、プラグ、ニップル、ボールバルブ
  • 使用圧力(Mpa):
    0.49以下

型番

TB10N-LG-TSK 解除

Loading...

 
カタログを表示

TB10N-LG-TSK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB10N-LG-TSK

10.0~19.9
246-4078
12500.0
474
208
10

1個

328,000( 360,800円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています
・開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です
・プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です
・液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です
・必要部品が初めから取付られているので、購入後すぐに使用可能です
【用途】
・液体の圧送用に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・パッキン:フッ素ゴム(FKM)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク セット品(液面計付) TB-LG-TSKシリーズの型番TB10N-LG-TSKのページです。
型番TB10N-LG-TSKに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス加圧タンク セット品(液面計付) TB-LG-TSKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TB1N-LG-TSK
TB21D-LG-TSK
TB3N-LG-TSK
TB5N-LG-TSK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 内径(mm) 容量詳細(L)

192,000円

( 211,200円 )
1個 -

19日目

~4.9245-64993300.0268971

430,000円

( 473,000円 )
1個 -

19日目

20~59246-411017000.054025920

256,000円

( 281,600円 )
1個 -

18日目

~4.9245-64815900.03721333

262,000円

( 288,200円 )
1個 -

19日目

5.0~9.9246-41067900.04271585

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました