(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク セット品 TMC-TSKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMC21-TSK
ステンレス加圧タンク セット品 TMC-TSKシリーズ ステンレスタンク

通常単価(税別)
135,000円
税込単価
148,500円

【特長】・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です・胴径...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    加圧タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 内径(mm):
    226
  • 開口部内径(mm):
    95.6
  • 材質:パッキン:
    フッ素ゴム(FKM)
  • セット内容:
    本体、レギュレーター、リリーフバルブ、プラグ、ニップル、ボールバルブ
  • 使用圧力(Mpa):
    0.49以下

型番

TMC21-TSK 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMC21-TSK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMC21-TSK

20~59
246-4087
5800.0
664
21

1個

135,000( 148,500円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です
・胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています
・スタートキットがセットになっています
【用途】
・液体の圧送用に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・パッキン:フッ素ゴム(FKM)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク セット品 TMC-TSKシリーズの型番TMC21-TSKのページです。
型番TMC21-TSKに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス加圧タンク セット品 TMC-TSKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TMC10-TSK
TMC5-TSK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 容量詳細(L)

125,000円

( 137,500円 )
1個 -

18日目

10.0~19.9245-65004600.042810

116,000円

( 127,600円 )
1個 -

19日目

5.0~9.9246-40813800.02775

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました