(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CE-YL-780-FIBER-HT
レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ) シャコウメガネ

通常単価(税別)
35,500円
税込単価
39,050円

【特長】・曇り止め加工付でクリアな視界を保持します・視力矯正めがね併用可能な「...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    レーザー用
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    グリーン
  • フレーム色:
    ホワイト
  • ノーズパッド:
  • 高さ(mm):
    58
  • 質量(g):
    64.000
  • 材質1:
    フレーム:ナイロン、エラストマー
  • 材質2:
    レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコートでくもり止め)
  • 幅(mm):
    160
  • 可視光線透過率(%):
    30
  • 長さ(mm):
    178
  • 適合波長(nm):
    810~1100(OD7)、850~1080(OD8)
  • ツル調整:

(i)ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
  • 必ず波長をご確認の上ご使用ください。
  • レーザーの種類別対応となります。
  • 溶接用遮光めがねとして使用しないでください。「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CE-YL-780-FIBER-HT 解除

Loading...

 
カタログを表示

CE-YL-780-FIBER-HT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE-YL-780-FIBER-HT

4984013104275
256-0428
ノーズブリッジ:HT/ハイタイプ

1個

35,500( 39,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇り止め加工付でクリアな視界を保持します
・視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です
・ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」付です
・顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です
・思いのままにフィットする「フリーテンプル」です
【用途】
・レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用
・レーザー計測に
・レーザー治療等に
【材質】
・フレーム:ナイロン、エラストマー
・レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコートでくもり止め)

(i)ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
  • 必ず波長をご確認の上ご使用ください。
  • レーザーの種類別対応となります。
  • 溶接用遮光めがねとして使用しないでください。「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)の型番CE-YL-780-FIBER-HTのページです。
型番CE-YL-780-FIBER-HTに関する仕様情報を記載しております。

レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CE YL-780 FIBER LT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 仕様

35,500円

( 39,050円 )
1個 -

4日目

4984013104176256-0425ノーズブリッジ:LT/ロータイプ

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました