(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Core

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Core

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円

【特長】・ワイド、スポットを簡単に調整可能なアドバンスフォーカスを搭載していま...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    500(ブースト)/300(強)/15(弱)
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • JANコード:
    4058205020879
  • トラスココード:
    244-0883
  • 奥行(mm):
    51
  • 高さ(mm):
    41
  • 幅(mm):
    70
  • 質量(g):
    167.000
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 最大点灯時間(h):
    約50
  • 電源:
    専用充電池
  • 保護等級:
    IP67
  • 充電時間:
    約3.5時間

(i)ご注意

  • 充電池は内蔵です。別売りしておりませんので消耗時は修理対応となります。
  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502121

1個

14,800( 16,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイド、スポットを簡単に調整可能なアドバンスフォーカスを搭載しています
・回転式スイッチによる無段階調光が可能です
・160度の角度調整が可能です
・IP67の高い防塵防水レベルです
・電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています
【材質】
・ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 充電池は内蔵です。別売りしておりませんので消耗時は修理対応となります。
  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Coreの型番502121のページです。
型番502121に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Coreのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました