(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H15R Work

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H15R Work

通常単価(税別)
36,651円
税込単価
40,316円

【特長】・演色性の高い(CRI90)LEDを使用し、太陽光に近い自然な明かりで...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    2500(ブースト)/1000(強)/20(弱)
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • JANコード:
    4058205021050
  • トラスココード:
    244-0868
  • 奥行(mm):
    58
  • 高さ(mm):
    53
  • 幅(mm):
    74
  • 質量(g):
    413.000
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 最大点灯時間(h):
    約70
  • 充電時間(時間):
    約5.5時間
  • 使用電池:
    専用充電池
  • 電源:
    専用充電池
  • 保護等級:
    IP67

(i)ご注意

  • ブーストモード(強)はバッテリー保護等の為から約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502196

1個

36,651( 40,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・演色性の高い(CRI90)LEDを使用し、太陽光に近い自然な明かりです
・衝撃や汚れからレンズを保護するゴム製カバーとレンズシールド付きです
・ワイド、スポットを簡単に調整可能なアドバンスフォーカスを搭載しています
・回転式スイッチによる無段階調光が可能です
・ヘッド部は角度調整が可能です
・IP67の高い防塵防水レベルです
・電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています
・目に優しい暖色系LEDを搭載しています
【材質】
・ポリカーボネート

(i)ご注意

  • ブーストモード(強)はバッテリー保護等の為から約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H15R Workの型番502196のページです。
型番502196に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H15R Workのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました