(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TADB-240FF
電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプ ツールバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,429円
税込単価
13,672円

【特長】・日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです・防水加工布を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    10号防水加工帆布
  • 持手:
    PPテープ

型番

TADB-240FF 解除

Loading...

 
カタログを表示

TADB-240FF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TADB-240FF

4989999925807
116-4485
300
490
240

1個

12,429( 13,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです
・防水加工布を使用しています
【材質】
・10号防水加工帆布
・持手:PPテープ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプの型番TADB-240FFのページです。
型番TADB-240FFに関する仕様情報を記載しております。

電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TADB-270FF
TADB-300FF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 高さ(mm) 質量(g) 径(mm)

13,114円

( 14,425円 )
1個 あり

1日目

4989999925814116-4486300540270

13,629円

( 14,992円 )
1個 あり

1日目

4989999925821116-4487350630300

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました