(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般排水用エンジンポンプ TEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TE4-25MY
一般排水用エンジンポンプ TEシリーズ MRO

通常単価(税別)
68,809円
税込単価
75,690円

【特長】・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 使用可能水質:
    河川水・農業用水
  • 材質2:
    ケーシング:ADC12
  • 材質3:
    軸封(メカニカルシール):セラミック+カーボン

(i)ご注意

  • 吐出量、全揚程は最大値です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TE4-25MY 解除

Loading...

 
カタログを表示

TE4-25MY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
エンジン形式タイプ
エンジン形式メーカー
最大出力(kW/rpm)
使用燃料
常用出力(kW/rpm)
燃料タンク容量(L)
満タンで使用可能な時間(分)
ねじの種類 吸込・吐出し
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TE4-25MY

140
27
149-2612
16900
羽根車:FC150
25
411
311.5
413
GM82
三菱
1.7/3900
自動車用無鉛ガソリン
1.3/3600
1.2
126
-

1個

68,809( 75,690円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です
・ツルミ独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています
【用途】
・田畑灌漑、果樹園、造園の給水用
・工場、現場などの給排水、農機や建機の洗浄用

(i)ご注意

  • 吐出量、全揚程は最大値です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般排水用エンジンポンプ TEシリーズの型番TE4-25MYのページです。
型番TE4-25MYに関する仕様情報を記載しております。

一般排水用エンジンポンプ TEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TE4-25MC
TE4-40MEY
TE5-80AF
TE5-80AG
TE6-50AF
TE6-50AG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出量
(l/min)
全揚程
(m)
トラスココード 質量(g) 材質1 口径(mm) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm) エンジン形式タイプ エンジン形式メーカー 最大出力(kW/rpm) 使用燃料 常用出力(kW/rpm) 燃料タンク容量(L) 満タンで使用可能な時間(分) ねじの種類 吸込・吐出し

55,000円

( 60,500円 )
1個 -

2日目

13035149-26105800羽根車:ADC1425339248318.4TUE26三菱0.82サイクル専用混合油-0.670-

68,690円

( 75,559円 )
1個 -

2日目

28026149-261316500羽根車:FC15040411311.5393.5GM82三菱1.7/3900自動車用無鉛ガソリン1.3/36001.2126-

100,750円

( 110,825円 )
1個 -

2日目

84027149-261629800羽根車:FC15080417388547MX175ヤマハ3.6/3600自動車用無鉛ガソリン3.0/36003.9222ガスG3

100,750円

( 110,825円 )
1個 -

2日目

84027149-261729800羽根車:FC15080417388547MX175ヤマハ3.6/3600自動車用無鉛ガソリン3.0/36003.9222消防3

72,857円

( 80,143円 )
1個 -

2日目

50030149-261428600羽根車:FC15050417388547MX175ヤマハ3.6/3600自動車用無鉛ガソリン3.0/36003.9222ガスG2

84,375円

( 92,813円 )
1個 -

2日目

50030149-261528600羽根車:FC15050417388547MX175ヤマハ3.6/3600自動車用無鉛ガソリン3.0/36003.9222消防2

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました