(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンポンプ TED型(泥水排水用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンジンポンプ TED型(泥水排水用)

通常価格(税別)
198,750円 ~ 367,500円
税込価格
218,625円 ~ 404,250円

【特長】・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 使用可能水質:
    汚水・泥水
  • エンジン形式メーカー:
    ヤマハ
  • 使用燃料:
    自動車用無鉛ガソリン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
エンジン形式タイプ
最大出力(kW/rpm)
常用出力(kW/rpm)
燃料タンク容量(L)
満タンで使用可能な時間(分)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200(最大)
24(最大)
149-2622
54500
80
610
484
695
MX300
7.0/3600
5.8/3600
5.5
138

1個

245,625( 270,188円 )

2日目

600(最大)
27(最大)
149-2621
38300
50
470
435.5
570
MX175
3.6/3600
3.0/3600
3.9
222

1個

198,750( 218,625円 )

2日目

1700(最大)
24(最大)
149-2624
71400
100
635
484
730
MX360
8.7/3600
7.3/3600
6.1
132

1個

367,500( 404,250円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です
・土木建設工事に発生する泥水にも対応、強力排水を誇る高性能タイプです
・ポンプ部は工具不要で簡単にメンテナンスが可能です
【用途】
・土木・建設工事の湧き水・溜り水の排水用
・泥水やヘドロ・固形物送・排水、農機や建機の洗浄用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンポンプ TED型(泥水排水用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました