(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐食用水中ハイスピンポンプ SQ型(自動運転形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐食用水中ハイスピンポンプ SQ型(自動運転形)

通常価格(税別)
107,125円 ~ 123,148円
税込価格
117,838円 ~ 135,463円

【特長】・小型設計による軽耐食性水中ステンレスポンプです・接液部はステンレスを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 質量(g):
    11000
  • 材質1:
    ポンプケーシング:SCS13
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    6
  • 異物通過径(mm):
    6
  • 液温(℃):
    0~40
  • 使用可能水質:
    汚水・各種液(海水不可)
  • 材質2:
    羽根車:樹脂(PPS)
  • 材質3:
    主軸:SUS304
  • 材質4:
    モータフレーム:SUS304
  • 全高(mm):
    366
  • 全長(mm):
    229
  • 全幅(mm):
    180

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
5.5
364-9757
40
50
0.25
5.7

1個

118,026( 129,829円 )

2日目

100
5.5
364-9756
40
60
0.25
4.6

1個

118,026( 129,829円 )

2日目

110
8
364-9759
50
50
0.4
7.4

1個

107,125( 117,838円 )

2日目

110
8
364-9758
50
60
0.4
6.3

1個

123,148( 135,463円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型設計による軽耐食性水中ステンレスポンプです
・接液部はステンレスをプレス加工しているため、さびにくく軽量で持ち運びが容易です
・夾雑物が詰まりにくいハイスピン構造です
【用途】
・ピット・受給水槽の排水用
・食品・薬品工場の排水用
・錆を避けたい用途での排水用
・一般的排水用
【材質】
・ポンプケーシング:SCS13
・羽根車:樹脂(PPS)
・主軸:SUS304
・モータフレーム:SUS304

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐食用水中ハイスピンポンプ SQ型(自動運転形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました